2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ
0
現場での簡易補修に最適2液形変性エポキシ樹脂塗料の新しいカタチ。
【特長】
・防食性・密着性に優れた2液形変性エポキシ樹脂塗料のエアゾールスプレー化を実現
・防錆性能と作業性を兼ね備えた次世代型のエアゾールスプレー
・特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能
・旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム系・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また 、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません
・広範囲な上塗り塗料が選択可能
・3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮メンテナンスサイクルの延長に期待
【用途】
・プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り
・ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り
・亜鉛めっき鋼材の下塗り
・さびが発生している箇所の延命補修
もっと読む