エポキシ 接着剤 コニシ通販・販売特集
エポキシ 接着剤 コニシの特集ページです。
エポキシ系接着剤ボンド Eセット やエポキシ接着剤などエポキシ 接着剤 コニシに関する商品を探せます。
エポキシ系接着剤ボンド Eセット
耐水性、耐久性に優れた2液タイプの接着剤。
【特長】
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど硬質材の接着・充填。
もっと読むエポキシ接着剤
0
【特長】
・2液硬化タイプです
・アスファルト面との相性が良くアスファルト面施工時におすすめです
【用途】
・サンセルフ商品のソフトコーン、減速くん、車止めの施工に
【材質】
・エポキシ樹脂
もっと読む速硬化エポキシ系接着剤
【特長】
・常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です
・速硬化タイプです(低温硬化性良好)
・本剤・硬化剤がセットになった低温速硬化タイプの接着剤です
【用途】
・低温時、速硬化性を要する場合の接着
・各種金属、プラスチック、ゴム等の接着に適します(チューブタイプ有り)
もっと読む高耐熱用エポキシ系接着剤
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤。
【特長】
・高熱時接着力タイプ(200℃まで)
・主成分:エポキシ樹脂
・色(主剤/硬化剤):黄色透明/黄色褐色透明
・本剤・硬化剤がセットになった耐熱タイプの接着剤です
・200℃(目安)環境でも優れた接着性を示します
【用途】
・耐熱を要する箇所の接着に最適
・各種金属、セラミックの接着に適します
もっと読むエポキシ系接着剤 1500 硬化剤
0
【特長】
・反応型無溶剤接着剤です。
・硬化収縮が少ない接着剤です。
・高い接着性と耐久性があります。
・絶縁性に優れます。
・混合して60分後から硬化が始まります(23℃)。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
【用途】
・電機、電子部品の接着とシールに。
・建築用複合部材の接着に。
・精密機器、工芸品などの組立に。
もっと読む二液性エポキシ樹脂
湿潤面でも接着力を発揮する接着剤。
【特長】
・-5℃の低温環境でも硬化します
・主成分:エポキシ樹脂
【用途】
・低温時における接着補修に最適
・耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修に最適
・各種金属、プラスチック、ゴム等の接着に適します
もっと読むロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
2液混合タイプのエポキシ系接着剤。
【特長】
・速硬化性、流動性、低臭気を兼ね備えた、2液タイプの室温硬化型エポキシ接着剤。
・混合比に合わせてパッケージされたデュアルカートリッジタイプ。
・硬化すると、広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性をもつ。
・高い接着力と透明性を誇る。
【用途】
・各種構造用接着全般、充填封止用として利用可能。
もっと読むエポキシ系接着剤ボンドMOS8
2液タイプのエポキシ系接着剤。
【特長】
・高い耐熱・耐寒・耐久性。
・硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れる。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品。
・JAIA 4VOC基準適合品。
【用途】
・金属、ガラス、石材、木材からナイロン、ポリカーボネート、各種エンジニアリングプラスチックや工業用ゴムの接着。
もっと読むエポキシ系接着剤 ベストン
0
【特長】
・特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています
・常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)