LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376
0
【特長】
・1mHzの低周波領域から最高5.5MHzまで、広い周波数範囲をカバーするエヌエフのLCRメータ ZMシリーズ。
・高速かつバラツキの少ない安定した測定で、材料の研究から部品の生産ラインまで、幅広い用途に対応します。
・さまざまな部品を実際に使用される周波数で測定できるほか、パラメタの周波数依存性の評価なども可能です。
・広い測定レベルとALC機能により、定電圧/定電流駆動を設定できますので、試料の電圧/電流依存性を考慮した安定した信号レベルで、再現性の高い測定が可能となります。
・測定時間は5段階切換え可能。RAPを選択すると、2msの高速測定を失言します。
・高速かつ高精度のLCRメータは、生産ラインや自動検査装置の測定効率の向上に貢献します。
・基本確度0.08%、表示分解能最大6桁の高精度な測定を実現。
・信頼できる測定は、最先端デバイスの開発から検査ラインの部品選別まで、性能や品質の向上に不可欠です。
・ZM2371/ZM2372は、DCバイアス用電源を内蔵し、電解コンデンサなどの有極性部品の測定に対応します。
・ZM2376では、リチウムイオン電池(単セル)などの高速インピーダンス測定も可能です。
・オプションのDC電圧バイアスアダプタを使えば、試料に±40Vのバイアス電圧を印加することができ、大容量積層セラミックコンデンサの電圧依存性などの測定に対応します。
・コイルやトランスの巻線抵抗など、直流抵抗の測定が可能です。
・主パラメタにインダクタンス、副パラメタに直流抵抗の測定値を同時に表示することができます。
もっと読む