エタノール容器通販・販売特集
エタノール容器の特集ページです。
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】やガス抜き洗瓶などエタノール容器に関する商品を探せます。
ガス抜き洗瓶
【特長】
・揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。
・液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。
・先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読むφ61/77/98 広口ポリ容器(10個)【10個入り】
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は10個入り
もっと読む角型広口ポリ容器(10個)
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は10個入りです。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能