エタノール ghs通販・販売特集
エタノール ghsの特集ページです。
無水エタノールIP 400mlや液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20などエタノール ghsに関する商品を探せます。
無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
保存容器 300cc・500cc・1000cc
0
液体の短期保存に使える保存容器。
【特長】
・目盛なし。
・表示ラベル付。
・ご注意:300ccには表示ラベルは付いていません。
【用途】
・フタがついているので液体の短期保存に最適。
もっと読む使い捨て塗料カップ【10個入り】
【特長】
・400cc用ホルダーにセットして使用します。
・ワンタッチで装着できます。
【用途】
・塗料の調色。
・塗料の調色用容器。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読む除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0
安心な日本製です。
【用途】
・2020年4月厚生労働省の通達で手指消毒液代替として使用可能です
・手指の消毒のみでなく、テーブル・椅子・ドアノブ等、人が触れる器物の除菌に使用できます
・植物由来のエタノールで食品添加物グレードなので、まな板や包丁の除菌にも使用できます
【仕様】
・大容量なので詰め替え用に最適です
もっと読むウォータータンク 容量 10~100L
0
液が残留しない便利なポリエチレン製のウォータータンク。
【特長】
・瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
・50・100Lはキャスター付きで移動が容易です。
・材質:本体・フタ/PE(ポリエチレン)
・コック(-01~03)/PP(ポリプロピレン)、 コック(-04)/PVC(塩化ビニル樹脂)
・容量:10L/20L/50L/100L※目盛は付いていません。
・コックが接続してあった部分に使用するキャップ(止めフタ)は付属しない。
・使用温度上限は70℃でオートクレーブには対応しない。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
噴霧器 容量 0.4L~17L
【特長】
・霧が6ミクロンと細かく均一で、加圧することで一定時間噴霧でき、バイトンゴム使用で耐薬品性に優れています
・ポンプ部分が樹脂でできており、軽くて扱い易く、耐腐食性に優れています
保存容器 100cc・250cc
0
溶剤に強いナイロン製容器。
【特長】
・塗料が取り出しやすい広口タイプ。
・材質:ナイロン。
・表示ラベル付。
・目盛なし。
・フタ:ネジ式。
【用途】
・塗料等の保管。
もっと読む