油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
【特長】
・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました
・油汚れなどに最適な天然スクラブ粒子入りハンドクリーナーです
・手にやさしい中性タイプ。洗い上がりは、さっぱりした感じに仕上がります
・アロエエキス(うるおい成分)、天然ハーブエキス配合で手肌のうるおいを保ちます
・アロエエキスのすっきりとした香りです
・一般的な石鹸よりも使用後の乾燥が少なく、何度も手洗いをされる方に最適です
【仕様】
・HCAL-ECO(ポンプタイプ2.5kg)-手洗い場にそのまま設置でき、手洗い中に素早く適量の抽出ができます
・HCAL-RPA-ECO(つめかえ用袋タイプ2kg)-お得な詰替え用です
・HCAL-RPB-ECO(つめかえ用缶タイプ16kg)-大容量で低コスト、かつ缶タイプの為、積み上げての保管も可能です
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業後の手洗い用に
※製品安全データシートをPDFファイルにてご確認いただけます
もっと読む