エスコ コーナーガード通販・販売特集
エスコ コーナーガードの特集ページです。
安心クッション(L字型・油面接着仕様)や1000mm コーナーガード EA983FGシリーズなどエスコ コーナーガードに関する商品を探せます。
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
油を使われる環境に適した取付両面テープを付属した衝撃吸収材。
【特長】
・人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収。
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・工作機械周辺や油を使用される環境の危険な角に。
もっと読む樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
鋭利なエッジや危険箇所の保護材。
【特長】
・危険な角をはさみこんで、しっかりと保護する安全クッション
・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に最適
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼やスチールラックなどのエッジ処理に最適
もっと読む安全クッション コーナー用
危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します
・対象物には付属の両面テープで取り付けます
・弾力に優れたNBR(発泡ゴム)製
【特長】
・工場現場に適した油面接着仕様の安心クッション。
・油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
【用途】
・工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角。
・設備の安全対策、ロッカー等の危険な角。
もっと読む安全保護カバー
【特長】・溝カバー兼アルミフレーム表面の安全保護材です。【材質】・EPDMゴムです。
- CAD:
- 3D
安心クッション はさみこみ型
人肌ほどの柔らかい弾力で、万が一衝突した際の衝撃を吸収する安全クッション。
【特長】
・耐油性に優れたニトリルゴム材質。
【用途】
・鉄板、H型、C型鋼の鋭利なエッジの衝突対策に。
もっと読む