- 一部SALE 2025/03/31まで
- 数量スライド割引
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
モジュラータイプのフィルタ・レギュレータ。
【特長】
・コンパクト・モジュール化F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計。
・組付時の寸法が、単純計算で正確に求められる。
・高寿命エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
・目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高めた。
・サビの心配がない。
・省スペースを図る埋め込み形圧力計従来の出張り形の圧力計では、前面にムダなスペースができ又、作業者に当るなど危険な為、ボディに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保した。
・従来に比べウエイト50%(C4000比較)ダウンを実現。
【用途】
・用途・目的に合わせて、クリーンエア、オイルレスエア等を供給可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D