エアーマシンバイス通販・販売特集
エアーマシンバイスの特集ページです。
エアーマシンバイス KA型やエアーハイドロバイス KAH型などエアーマシンバイスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エアーマシンバイス KA型
0
【特長】
・独自のトグル機構で締付力大です
・使用中エア源が切れてもすぐに緩みません
・バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です
・手締めバイスとしても使えます
【用途】
・フライス作業からボール盤作業まで使用可能です
もっと読むエアーハイドロバイス KAH型
0
【特長】
・強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です
・内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です
・側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です
【材質】
・本体:FC250
・口金:S50C(焼入)
もっと読むエアーマシンバイスKC型
0
【特長】
・エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
【用途】
・小物加工用エアーマシンバイス。
ロックタイトエアマシンバイス
0
【特長】
・空圧対応マシンバイスでクランプ作業の工程集約に
・供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます
・切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます
エアーマシンバイスKB型
0
【特長】
・シリンダー径φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。
・エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
【用途】
・小物加工用エアーマシンバイス。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ダクタイルリードバイス
0
【特長】
・鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています
・ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません
・ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます
・回転台の取付けができます
もっと読むスーパーバイス 0-100mm
0
横からのクランプ方式の為、下ワイヤーガイドの干渉が出ません。
【特長】
・100mmまでの小物・角物に適した水平クランプ用バイス
ミーリングバイス
0
【特長】
・各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。
・フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。
マシンバイス K-26
【特長】
穴開け加工時の保持用バイス。
・口幅:50mm
・最大口開幅:30mm
・K-16/280用
トラスココード:810-7574
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
精密マシンバイス
0
【特長】
・並列使用が可能です
・横向きにも使用可能です
・浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です
【用途】
・研削、切削、穴あけ加工などに
【材質】
・本体:鋳鉄(FC25)
もっと読む