エアーホース外径通販・販売特集
エアーホース外径の特集ページです。
一般圧エアホースやトヨックス エアーホース[ヒットホース HB]などエアーホース外径に関する商品を探せます。
一般圧エアホース
0
マキタ 一般圧エアホース
【長さ(m)】
20
【ホース径(mm)】
10(外径)×6.5(内径)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
◆◇用途◇◆
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【エアーホース】ホースにポリウレタン樹脂を使用した耐圧エアーホース
【耐寒性】耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ
【軽量】軽量なので移動エアツール用として最適
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニール製ホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れなく長寿命
【配管識別可能】ホース色はレッド、ブルー、グリーンの2種類から選択でき、配管の外観識別が可能で配管間違いを防止
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
しなやかでひっかかりにくいエアホースをお探しの方は「ヒットラン」をご確認ください。
耐火花のエアホースをお探しの方は「トップラン」をご確認ください。
※このホースにはエア専用継手『ラクラクジョイント』がございます。
もっと読むトヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
0
◆◇用途◇◆
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【エアーホース】ホースにポリウレタン樹脂を使用した耐圧エアーホース
【耐寒性】耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ
【軽量】軽量なので移動エアツール用として最適
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニール製ホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れなく長寿命
【配管識別可能】ホース色はレッド、ブルー、グリーンの2種類から選択でき、配管の外観識別が可能で配管間違いを防止
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
しなやかでひっかかりにくいエアホースをお探しの方は「ヒットラン」をご確認ください。
耐火花のエアホースをお探しの方は「トップラン」をご確認ください。
※このホースにはエア専用継手『ラクラクジョイント』がございます。
もっと読むトヨックス エアーホース[アローホース A]
◆◇用途◇◆
工場設備エアー搬送のホース配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【エアーホース】ホースに軟質塩化ビニールを使用した耐圧エアーホース
【肉厚】肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消
【柔軟性】柔らかく狭い箇所での配管でも折れにくくエアストップや流量不足のリスク低減
【配管識別可能】ホース色はブルーとブラックの2種類から選択でき、配管の外観識別が可能で配管間違いを防止
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ 内径13mmはブラックのみです。
◆◇材質◇◆
【主材質】軟質塩化ビニール【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
ポリウレタン樹脂製のエアホースをお探しの方は「ヒット」をご確認ください。
もっと読む高圧エアーホース
0
【特長】
・従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします
・また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます
【用途】
・高圧釘打ち機・エアータッカー用
【材質】
・塩ビ系特殊エラストマー
もっと読む工業用ホース スーパーエアーホース
0
直射日光に強くひび割れ現象を抑えた樹脂ホース。
【特長】
・ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
・材質は軟質ポリ塩化ビニール製品で、使用温度範囲は-5~+60℃まで対応可能。
・流体は空気のみ。
・使用圧力:1.0MPa(常温時)。
【用途】
・工場配管、砕石等幅広い用途に便利。
・コンプレッサー、自動車整備、板金塗装、採石、エアー配管などに便利。
もっと読む送排気用ゴムホース エアーホース
【特長】
・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性、耐老化性が優れております
・十分な安全率をもって設計、製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性が優れております
・編糸間の密着は特殊技術により特に強化されております
・良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます
・使用温度範囲-20℃から60℃
【用途】
・土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用
もっと読むエアーツール用ホース サンテックエアーホース
柔軟性に優れ、巻き癖がつかない樹脂ホース。
【特長】
・カプラがセットになって便利なタイプ。
・ポリウレタン製品で使用温度が-40~+60℃の範囲で流体(空気)の使用ができる。
・使用圧力が1.5MPa(常温時)。
【用途】
・エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)に便利。
・塗装、吹き付けエアー用、工場内エアー配管に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
4,416円~
一部当日出荷可能
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
0
【商品仕様】
・最高使用圧力…1.2MPa
・ホース使用範囲…3m
・ホースサイズ…内径:5mm、外径:8mm
・ノズル穴径…2mm
・ノズル長…150mm
・材質…ガン:アルミ製、ホース:ウレタン樹脂
・ホースがよじれにくいスイベル金具付
・JAN:4518340660533
もっと読む