エアーブレーキ通販・販売特集
エアーブレーキの特集ページです。
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズやウルトラスプリング圧縮コイルばねなどエアーブレーキに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
1台で多様なワーク径に対応する平行開閉形エアチャック。
【特長】
・標準の約2倍のストローク
・ロングストローク。しかも薄型・軽量
・フィンガ数:2爪
・シリンダ内径:10mm、16mm、20mm、25mm
・作動方式:複動形、単動形(常時開)、単動形(常時閉)
・フィンガオプション:基本形、側面タップ取り付け方式、開閉方向通し穴方式、フラット形フィンガ方式
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
ウルトラスプリングは「基準時高さの荷重」と「許容時高さ(=密着長時髙さ)の荷重」の2点で管理を行っているため一般な許容最大たわみによる寿命計算に、より近い荷重特性を維持しています。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
無励磁作動形ブレーキ
0
非通電時に、スプリングの力によって作動する電磁ブレーキで、停電時の緊急制動、長時間の停止状態の保持、機械の惰走防止などにすぐれた性能を発揮します。
【特長】
<457モデル:制動用(受注生産)>
・小型・軽量の制動専用ブレーキです。
・コイルから発生する熱の影響を与えにくいステータ外付け方式を採用しています。
<458モデル:制動・保持両用>
・長寿命でしかも高トルク、制動、保持の両用に最適なブレーキです。
・独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。
・トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。
・二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
・制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
・ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
電動シリンダ EACシリーズ
0
モーター部に、高効率で省エネルギーなαSTEP AZシリーズ/ARシリーズを搭載した電動シリンダです。
アクチュエータ部はストレートタイプのほか、全長を短くし省スペース化に貢献できる折返しタイプをご用意しました。
【特長】
・小型で高推力、幅広い用途に対応
・運転条件に左右されない性能
・ベルト交換がかんたん(折返しタイプ)
もっと読むエアピッカー/エアグリッパー
0
規格追加しました!
【用途】
・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
【仕様】
・MAPC8.5/10/12はねじ切り箇所が変わるため、商品画像と一部外観が異なります。
詳しくは外形図・規格表をご確認ください。
・MAPC45/MAPS46はm部がRc1/8となるため、E寸法部はDカットしておりません。
・外形図寸法に加え、MAPC58,/70は上部にM6固定用穴が3点あります。
・クロロプレンゴムの耐熱温度は60℃、シリコンゴムの耐熱温度は100℃となります。
もっと読む- CAD:
- 3D
ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフター。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えている。
【特長】
・油圧シリンダー。
・ブレーキ付自在キャスター。
・フットペダル式。
・過負荷防止装置付。
・早送り装置付(約20%の荷重で切り替わる)。
・早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになる。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけた。
・緊急時に手を放すだけで、下降が停止。
・急降下防止バルブ付。
もっと読むブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ
0
スライダ部に、ブレーキ機構をコンパクトに内蔵したメカジョイント式ロッドレスシリンダ。
ロッドレスシリンダの中間停止を可能にした。
【特長】
・大きなブレーキ保持力
・ショックアブソーバ・ストッパボルトを一体化ストローク調整ユニット
・ガイドに負担をかけないブレーキ構造
・任意の位置での停止が可能
・両方向のロックが可能
・スライダ外部にブレーキ開放用エア配管が不要
・カムフォロアガイド形
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
標準タイプの平行開閉形エアチャック。
【特長】
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
・作動方式:D 複動形、S 単動形(常時開)、C 単動形(常時閉)
・マルテンサイト系ステンレス鋼
・ボディ厚さ公差:±0.05mm
・ガイドのボディ厚さ方向の出張りなし
・取付再現性の向上従来タイプより深さが0.5~2mm深いので、取付けがより確実
もっと読む- CAD:
- 3D
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0
次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。
【特長】
・過負荷防止装置付。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。
もっと読む- CAD:
- 2D