エアーダブルアクションサンダー通販・販売特集
エアーダブルアクションサンダーの特集ページです。
マイクロエアーグラインダーやバリ取りカッターなどエアーダブルアクションサンダーに関する商品を探せます。
マイクロエアーグラインダー
【C-Value】
コスト重視の方にお勧めのマイクロエアーグラインダー。
【特長】
・AMGDは質量125gの軽量タイプ。
・エアホースは柔らかく、取り回しが容易。
・AMGD、AMGD-390Aは、チャック内径が2.38mmまたは3mmから選択可能。
【用途】
・加工後のバリ取り、各種金属の研削、面仕上げに使用できます。
もっと読むバリ取りカッター
【用途】
・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。
【用途】
・穴の部分でバリを取ります。
・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。
・硬度HRC45°
もっと読むエアマイクログラインダー TMAG10SN
【特長】
・握りやすいエルゴノミクスデザインのエアマイクログラインダー。
・耐久性に優れた高級精密エアツール。
【用途】
・各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
・金型加工・ガラス加工。
・軽研削用
もっと読むエアピッカー/エアグリッパー
0
規格追加しました!
【用途】
・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
【仕様】
・MAPC8.5/10/12はねじ切り箇所が変わるため、商品画像と一部外観が異なります。
詳しくは外形図・規格表をご確認ください。
・MAPC45/MAPS46はm部がRc1/8となるため、E寸法部はDカットしておりません。
・外形図寸法に加え、MAPC58,/70は上部にM6固定用穴が3点あります。
・クロロプレンゴムの耐熱温度は60℃、シリコンゴムの耐熱温度は100℃となります。
もっと読む- CAD:
- 3D
研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】
【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm
もっと読むエアーマイクログラインダー
【特長】
・最高回転数70,000rpmの高速仕様です。
・コレット径は3mmです。
・手元でエア流量調整をすることで回転数を調整出来ます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)
超硬バー使用時に必要なマイクロエアーグラインダー。
【特長】
・高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。
・品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。
・後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。
【用途】
・各種金型の精密研削仕上加工。
・各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。
・プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。
・各種熔接面の仕上加工。
・その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
もっと読む