エアークッション 梱包通販・販売特集
エアークッション 梱包の特集ページです。
エアークッション【1~2個入り】やシールドエアー ジフィーパデット (50枚入)【50個入り】などエアークッション 梱包に関する商品を探せます。
シールドエアー ジフィーパデット (50枚入)【50個入り】
0
【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・世界ブランドとして80年の伝統と実績が有ります。
・地球環境に配慮した紙製緩衝封筒です。
・100%紙製、廃棄・焼却は紙として処理できます。
・紙色:ゴールデンクラフトです。
・印刷不可です。
・封緘粘着テープ標準装備です。
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):314×451
・シールドエアー ジフィーパデット (50枚入)
・JANコード:4533764002646
・トラスココード:580-4655
・質量:8.7kg
もっと読むシールドエアー ジフィーパデット (250枚入)【250個入り】
0
【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・環?境?に?配?慮?し?た100%?紙?製?緩?衝?封?筒?で?、?廃?棄?・?焼?却?は?紙?と?し?て?処?理?で?き?ま?す。
・テープ付で封緘が簡単です。
・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
・特注印刷はできません。
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):149×222
・シールドエアー ジフィーパデット (250枚入)
・JANコード:4533764002585
・トラスココード:580-4591
・質量:12.8kg
もっと読むシールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050
0
【特長】
・30cm×50M巻です
・保管に便利なディスペンサー箱入りエアークッションシートです
・埃がつかず最後まで清潔につかえます
・幅30cmのロールで30cm毎にミシン目が入っているためナイフ等が不要です
・簡単にカットできます
【商品仕様】
・緩衝材エアバックバブルパック♯BPー1050
・JANコード:4533764000352
・トラスココード:859-7088
・質量:2kg
もっと読むシールドエアー ジフィーライト (60枚入)【60個入り】
0
【特長】
・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました。
・表面は100%の再生紙を使用しています。
・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです。
・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。
【用途】
・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):360×480
・シールドエアー ジフィーライト (60枚入)
・JANコード:4533764001816
・トラスココード:580-4574
・質量:4.9kg
もっと読むエアー緩衝材製造機 Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)
0
緩衝材を梱包現場で生産できるエアー緩衝材製造機。
【特長】
・8m/分の生産スピードで緩衝材が生産可能。
・持ち運び自由なコンパクトサイズ。
・エアーコンプレッサー不要。
・100V電源のみで、どこでも設置可能。
・楽にフィルムがセットでき、パネル操作も簡単な日本製。
【用途】
・エアー緩衝材を使用するシーンでの利用に最適。
・エアー緩衝材がすき間にフィットして荷物(商品)などを守る。
もっと読むシールドエアー ジフィーパデット JP3【100個入り】
0
【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・環?境?に?配?慮?し?た100%?紙?製?緩?衝?封?筒?で?、?廃?棄?・?焼?却?は?紙?と?し?て?処?理?で?き?ま?す
・テープ付で封緘が簡単です
・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です
・特注印刷はできません
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):213×337
・シールドエアー ジフィーパデット (100枚入)
・JANコード:4533764002615
・トラスココード:580-4621
・質量:9.1kg
もっと読むシールドエアー ジフィーパデット JP2【100個入り】
0
【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・環?境?に?配?慮?し?た100%?紙?製?緩?衝?封?筒?で?、?廃?棄?・?焼?却?は?紙?と?し?て?処?理?で?き?ま?す
・テープ付で封緘が簡単です
・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です
・特注印刷はできません
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):213×273
・シールドエアー ジフィーパデット (100枚入)
・JANコード:4533764002608
・トラスココード:580-4612
・質量:7.4kg
もっと読むシールドエアー ジフィーパデット JP5【100個入り】
0
【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・環?境?に?配?慮?し?た100%?紙?製?緩?衝?封?筒?で?、?廃?棄?・?焼?却?は?紙?と?し?て?処?理?で?き?ま?す
・テープ付で封緘が簡単です
・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です
・特注印刷はできません
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):264×375
・シールドエアー ジフィーパデット (100枚入)
・JANコード:4533764002639
・トラスココード:580-4647
・質量:12.2kg
もっと読むシールドエアー ジフィーパデット JP1【100個入り】
0
【特長】
・丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙を再利用した緩衝材をサンドイッチした封筒式の包装材です。
・緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。
・環?境?に?配?慮?し?た100%?紙?製?緩?衝?封?筒?で?、?廃?棄?・?焼?却?は?紙?と?し?て?処?理?で?き?ま?す
・テープ付で封緘が簡単です
・開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です
・特注印刷はできません
【用途】
・小物部品、宝飾品、健康食品、時計、ビデオテープ、カセットテープ、CD-ROM、DVD、書籍、カタログ、医療器具、超硬製品、機械部品等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):181×273
・シールドエアー ジフィーパデット (100枚入)
・JANコード:4533764002592
・トラスココード:580-4604
・質量:6.5kg
もっと読む