エアーカップリング通販・販売特集
エアーカップリングの特集ページです。
エアーカップリング(ボディ側 ねじ締め)やハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型などエアーカップリングに関する商品を探せます。
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
2連 エアーカップリング
0
【商品仕様】
・型…20型
・使用圧力…1.5MPa
・材質…合金
・ねじサイズ…Rc(PT)1/4""(ボディ側)
・連数…2連
・サイズ…65(W)×19(D)×70(H)mm
・JAN:4518340708297
もっと読むTSPカプラ ステンレス TPF型
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,267円~
一部当日出荷可能
リジット形カップリング クランピングタイプ
完全一体構造のクランピングタイプの軸継手。
【特長】
・高ねじり剛性のため強固なトルク伝達が可能なクランピングタイプ。
・バックラッシュ0で補修不要で優れた耐油性と耐薬品性のリジッドカップリング。
・軽量で極小の慣性モーメント。
・シンプルな形で、高ねじり剛性のため強固なトルク伝達が可能。
【用途】
・二軸の完全な連結に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D