エアー 流量 計通販・販売特集
エアー 流量 計の特集ページです。
フロート式流量計 FR/FSやフロート式流量計二連式などエアー 流量 計に関する商品を探せます。
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読むフロート式流量計二連式
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
フロート式流量計(流量:25~50L/min)
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む面積式流量計
0
【特長】
・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
【用途】
・環境計測機器に。
・一般分析機器に。
・パージ装置に。
・半導体関連機器に。
もっと読むガス流量計 KZ-7002シリーズ
0
視認性、耐久性が優れたポリカーボネート製の浮き子式ガス流量計です。
【特長】
・視認性と耐久性が優れています。
・取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
・流量調節バルブが付属しています。
【仕様】
・精度:±5%
・測定対象:空気
・耐圧:0.6MPa
・使用温度範囲:0~60℃
・材質:ポリカーボネート
・接続口:Rc1/8
・バルブ付き
もっと読む通常価格(税別) :
8,311円~
一部当日出荷可能
流量計 Fシリーズ
0
上部からフロート位置を水量を見るタイプで、フロートがステンレス製のため錆びににくく、耐久性に優れています。
簡易デジタル流量計 IDS
0
【特長】
・使用可能流体は、乾燥空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素。
・繰り返し精度は±1%F.S以下。
・瞬時流量・積算流量の表示が可能。
・ACアダプタ方式で配線作業が簡単。
・コンタミ混入防止用の中空糸マイクロフィルター(0.01ミクロン)を標準装備。
・流量調整弁を一体化しており流量の調整が可能。
・配管がしやすい背面配管。
・検出原理はMEMS。
もっと読む節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)
0
【特長】
・一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計用ホースセットです
・使用流体:水道水、精製水(異物の入った水は使用不可)
・ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々な利用が可能です
【用途】
・一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園に
【材質】
・耐塩素に優れたPVC材質(本体)
もっと読む瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN
0
【特長】
・測定原理は楕円ギア方式です。
・リチウム電池を内蔵し、外部電源不要で瞬間流量と積算流量を切り替えて確認できます。指定部は読みやすい方向に回転可能です。
・瞬間流量と積算流量を一台で計測可能です。
【用途】
・各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。
もっと読む