プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルム
0
【仕様】
・品番:HS
・圧力測定範囲(Mpa):50~130
・タイプ:モノシートタイプ
・寸法:270mm×10m
【仕様】
・精度:+パイナス10%以下(濃度計測定にて)
・使用温度範囲:20~35℃
・使用湿度範囲:35~80%RH
・使用方法
・プレスケールを必要な形に切り取り、Aフィルム、Cフィルムを合わせて(モノシートは1枚)、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
【特長】
・従来できなかった締結部の締め圧力ロールの接触圧などの測定ができます。
・測定面前面の圧力分布がひと目で判断できます。
・準備から測定まで作業ができます。
・圧力測定範囲(Mpa)50~130
・入数:270mm×10m
もっと読む