エアー 冷却 装置通販・販売特集
エアー 冷却 装置の特集ページです。
エアージェット(冷却装置本体)やエアージェット 1本ノズルセットなどエアー 冷却 装置に関する商品を探せます。
エアージェット(冷却装置本体)
【特長】
・冷却空気は、外気より最大約36℃低くなります。
・空気冷却ですので切削液が不要です。
【用途】
・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
もっと読むエアージェット 1本ノズルセット
【特長】
・切削液を使用しない冷却方式です。
・冷却空気は、外気から最大35℃低くなります。
・機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。
・「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
【用途】
・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
【セット内容】
・AJ-N1(ノズル)、AJ-C(冷却装置本体)、AJ-S(サイレンサー)、AJ-MG(マグネット台)
もっと読む冷却ユニット
インサイド・コア、カバー・ケース、Oリング、六角穴付ボルト、セットビスで構成される冷却ユニットです。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
冷却水循環装置 クールエース CA-1116A
0
【特長】
・冷凍機の安全装置として高圧圧力スイッチとオーバーロードリレー保持回路を備えています。
・冷凍機保護タイマーを備え、冷凍機の過負荷起動を防止。
・循環流量を調整するバルブ装備。
・循環ホース接続が簡単でノズル向きを自由に変えられます。
・温度範囲:-20~30℃(ヒータなし)
・温度精度:±2℃
・冷却能力:1200W(at 液温10℃) 950W(at 液温0℃) 650W(at 液温-10℃)
・外部循環能力:最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(50/60Hz)
・冷凍機/冷媒:空冷式650W/R407C
・外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ内径10mm、ワンタッチホースノズル外径10mm
・水槽寸法・容量:φ280×H270mm・16.5L(液量14L) SUS304
・外寸法・重量:W340(354)×D384×H851(940)mm・約41kg
・電源:AC100V 50/60Hz 11A
※性能は室温20℃、無負荷時の値。冷却能力は表示能力の±10%です。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
冷却水循環装置 クールエース CCA-1112
0
【特長】
・スマートな省スペースタイプ。
・循環ノズルの向きは360°回転し、自由に変えられます。
・温度範囲:-20~30℃(ヒータなし)
・循環方式:密閉系向循環
・温度精度:±1℃(0~20℃)、±2℃(-20~0℃)
・冷却能力:450W(at 液温10℃)、310W(at 液温-10℃)
・外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程4.2/5.6m(50/60Hz)
・冷凍機/冷媒:空冷式・出力450W/R404A
・外部循環ノズル:ワンタッチホースノズル外径10mm
・水槽容量:3.2L(SUS304)
・水槽寸法(mm):W130×D230×H115
・外寸法(mm):W205×D405×H547
・重量(㎏):約28
・電源:AC100V 50/60Hz 8A
もっと読む冷却水循環装置 LTCシリーズ
0
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒と耐久性に優れたステンレスこいるを採用しています。
また、接液部はステンレス製ですので純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーで対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
もっと読む