エアー リフト通販・販売特集
エアー リフトの特集ページです。
エアタンク VBATシリーズやテーブル昇降ユニットなどエアー リフトに関する商品を探せます。
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
【特長】
・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能です。
・下降にはレバー式を採用し、手を離せば止まる安全設計です。
・レバーを握れば下降し、レバーを戻せば停止します。
【用途】
・棚 への供給、引取りなどに。
・プレス金型の段取り替えに。
もっと読む手動ユニット 昇降タイプ
上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです
新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラメトリックユニット版手動ユニットは、
本ページ商品より性能はそのままに
最大8,830円お得になった商品です。
どなたでも簡単に選定できるサイトを構築しており、完成イメージを見ながら寸法・オプションを選択するだけで選定が完結します。
■新商品はこちらお安くなった新商品 購入ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
ウルトラスプリングは「基準時高さの荷重」と「許容時高さ(=密着長時髙さ)の荷重」の2点で管理を行っているため一般な許容最大たわみによる寿命計算に、より近い荷重特性を維持しています。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
手動式リフトテーブルキャデ
作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。
【特長】
・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く)
・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション)
・しっかり安定、きっちり搬送。
・シンプル設計で作業を多彩に応援します。
・自動積荷チェックバルブ内蔵。
・操作は簡単、小回りも抜群。
・作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
・キャスターは片側ブレーキ付。
【用途】
・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。
もっと読むエアスライドテーブル MXQシリーズ
0
ガイドレールとテーブルを一体化したエアスライドテーブル。
【特長】
・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・精密組立用エアスライドテーブル。
・対称形も標準化。
・安全面を考慮したオートスイッチ取付溝。
・豊富なオプション群。
・耐荷重性の向上。
・ワーク・ボディの取付再現性向上。
・エンドプレート部強度アップ。
もっと読む- CAD:
- 3D
ガイドリフタセット
ピン、スプリング、スクリューのガイドリフタセットです。ピン単独での購入も可能です。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0
次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。
【特長】
・過負荷防止装置付。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。
もっと読む- CAD:
- 2D