エアー マイクロ メーター通販・販売特集
エアー マイクロ メーターの特集ページです。
薄形エアチャック MHF2シリーズやパルスブローユニット PAUシリーズなどエアー マイクロ メーターに関する商品を探せます。
薄形エアチャック MHF2シリーズ
薄形で、装置の省スペース化に貢献する薄形エアチャック。
【特長】
・モーメント発生の軽減/ぶれの低減により精度向上
・ストロークの選択が可能(ショート、ミドル、ロング)で、ワークに合わせて最適なものを選べる
・本体取り付けの再現性が向上
・2方向からの配管が可能
・アタッチメント取り付け時の位置決めが容易
・配線、配管方向の集約が可能
・自由度の高い取り付け方向/ブラケット不要で、取り付け高さを最小に抑えることが可能
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
パルスブローユニット PAUシリーズ
お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアガンとして使える。
【特長】
・圧縮空気を約50%削減。
・除塵効率UP。
・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できる。
【本体仕様】
使用流体:空気。
使用圧力範囲:0.35~0.7MPa。
パルス周波数:5~15Hz。
使用温度範囲:5~50℃。
質量:73g。
【ポートサイズ】
IN:Rc1/4。
OUT:G1/4。
もっと読む平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
標準タイプの平行開閉形エアチャック。
【特長】
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
・作動方式:D 複動形、S 単動形(常時開)、C 単動形(常時閉)
・マルテンサイト系ステンレス鋼
・ボディ厚さ公差:±0.05mm
・ガイドのボディ厚さ方向の出張りなし
・取付再現性の向上従来タイプより深さが0.5~2mm深いので、取付けがより確実
もっと読む- CAD:
- 3D
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D
エアツールシリーズ エアーガンセット
ホースにプラグがついているのでソケットへの接続も簡単です。
足長コイルホースを使用している為コイル部の引っ掛かりが少ないです。
【特長】
・エアーガン・コイルホース・コイルホース用プラグの3点セット
・コイルホース用プラグCHPはハイカプラシリーズと互換性がございます
もっと読む平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ
1台で多様なワーク径に対応する平行開閉形エアチャック。
【特長】
・ロングストローク
・幅広タイプ
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力
・全軸に両持ち方式のバックメタル付含油樹脂軸受を採用
・塵埃対策機構を内蔵
・自由度の高い取り付け方法
・オートスイッチの取り付けが可能
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
26,909円~
一部当日出荷可能
エアピッカー/エアグリッパー
0
規格追加しました!
【用途】
・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
【仕様】
・MAPC8.5/10/12はねじ切り箇所が変わるため、商品画像と一部外観が異なります。
詳しくは外形図・規格表をご確認ください。
・MAPC45/MAPS46はm部がRc1/8となるため、E寸法部はDカットしておりません。
・外形図寸法に加え、MAPC58,/70は上部にM6固定用穴が3点あります。
・クロロプレンゴムの耐熱温度は60℃、シリコンゴムの耐熱温度は100℃となります。
もっと読む- CAD:
- 3D