エアー フロート通販・販売特集
エアー フロートの特集ページです。
下限フロートスイッチやフロート式流量計 FR/FSなどエアー フロートに関する商品を探せます。
下限フロートスイッチ
【特長】・タンク内の液面レベルを検知します。【材質】・SUS304です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
23,710円~
一部当日出荷可能
フロート式流量計 FR/FS
圧力調整器に取り付けることで流量を量るフロート式流量計です。
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガスに対応しています。
もっと読むポリアセタール製フロートスイッチ
リードスイッチを応用したポリアセタール製のフロートスイッチです。灯油、潤滑油等のオイル検出に最適です。
【特長】
<HL-S2>
・フランジ下27mm灯油、潤滑油等のオイル検出用に開発されたリードスイッチ方式のフロートスイッチです。
・液位上昇ONタイプと下降ONタイプの2種類をラインナップしました。
・貯蔵タンク内の液位が最下面、または最上面での制御では、取り付け面からの距離が短いことで、実質的に液体使用量の増量を可能にすることが出来ます。
<HL-201N>
・汎用型のポリアセタール製のステムとNBR製フロートのスイッチです。
・小型タイプのHL-S2タイプより少し大きめサイズの製。
もっと読む- CAD:
- 2D
クイックフロート FQ形
0
【特長】
・下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。
・フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
・安定した動作。
・検出信号は、フロートが上限・下限での反転運動を行わなければならないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
・高い現場での適応性。
・取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。
・端子ボックスは、電気工事の作業性を考慮し、大きく丈夫に設計されており、カバーの脱着もビス・ボルトなどを使用せず簡単に行きえます。
・高い信頼性。
もっと読む通常価格(税別) :
9,300円~
一部当日出荷可能
フロートホルダー
0
「XEBECブラシ」専用オプションツール。
ツール内に格納されたばねによって、ブラシの荷重制御を可能にし、エッジ品質の安定化、ブラシ摩耗(工具長)補正間隔の延長を実現。
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
フロート式流量計(流量:25~50L/min)
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・OUT式流量計です。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読むフロート式流量計二連式
0
【特長】
・目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
・多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
【用途】
・圧力調整器、配管取付用。
もっと読む