エアー バキューム通販・販売特集
エアー バキュームの特集ページです。
バキュームフロー ZHVシリーズや真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズなどエアー バキュームに関する商品を探せます。
バキュームフロー ZHVシリーズ
0
圧縮空気の供給でブロー、バキュームが可能!
ZHV30 供給圧力、0.5MPa時、ブロー:5310L/min(ANR)、バキューム:4590L/min(ANR)
【特長】
・ノズル位置の調整によりブロー、バキューム流量の調整が可能
・供給空気量の3倍以上のバキューム流量(ZHV10除く)
・供給空気量の4倍以上のブロー流量(ZHV10除く)
・質量削減(417gから209gに)
・容積削減(34,000mm3から17,000mm3)
・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
もっと読む真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ
小型で軽量のエジェクタ。
【特長】
・使用温度範囲:-5~+50℃( 凍結のなきこと)
・使用流体:空気
・適用チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・使用圧力範囲:0.1~0.6MPa( 供給(P)ポートへの供給圧力。真空(V)ポート、排気(E)ポートを同時に封止しないこと。)
・全長:最大11%減(6.7mm短縮)、ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)、質量:最大74%減(65.1g削減)
もっと読む- CAD:
- 3D
バキュームクリーナー(エアー式)
0
切替スイッチにより、ブロワーとしても使用できます。
【商品仕様】
・ノズル径…内径:8mm、外径:10mm
・ノズル長…80mm
・使用圧力…0.39~0.69MPa
・エアー消費量…100L/min
・使用コンプレッサー…0.75kw
・吸入口…G(PF)1/4"
・サイズ…125(H)×240(L)mm
・重量…250g
・JAN:4518340578654
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
圧縮空気を使用し真空を発生できる機器。
【特長】
・長寿命:可動部のないシンプル構造で、トラブルを回避し耐久性を確保。
・豊富なラインナップを揃えたエジェクタの基本形:豊富なノズル径ラインナップを揃え、小流量から大流量まで柔軟に対応。
・特殊環境に使用可能なSUS、PTFE材質を用意:半導体製造装置などで使用可能薬品が飛散している環境で優れた耐薬品性を発揮。
・サイレンサ・供給口への異物混入を防止:防塵メッシュ搭載。
・アルミタイプにメカニカルスイッチ搭載可能。
・アルミボディ、小型モデル。
・稼動部がないため耐久性に優れている。
もっと読むバキュームフロー ZH□-□□-X185シリーズ
SMC社のバキュームフローです。
【特長】
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
・供給空気量の4倍のブロー流量
・供給空気量の3倍のバキューム流量
・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能
・ダストバッグを用意
・取付ブラケットも用意
・メンテナンスフリー
【用途】
・ブロー:水滴の飛散/切粉の吹飛ばしに使用
・バキューム:半田煙の吸煙/ペレット等材料の搬送/樹脂部品刻印装置粉末回収に使用
もっと読む- CAD:
- 3D
パルスブローユニット PAUシリーズ
お使いのエアガンにパルスユニットを取付けるだけでパルスブローエアガンとして使える。
【特長】
・圧縮空気を約50%削減。
・除塵効率UP。
・アディショナルパーツのブラケットを取付けることで、エアブロー工程に設置、使用できる。
【本体仕様】
使用流体:空気。
使用圧力範囲:0.35~0.7MPa。
パルス周波数:5~15Hz。
使用温度範囲:5~50℃。
質量:73g。
【ポートサイズ】
IN:Rc1/4。
OUT:G1/4。
もっと読むボールバイブレーター(空気式)
【特長】
・密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。
・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。
・圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。
【用途】
・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。
・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
もっと読む通常価格(税別) :
23,194円~
一部当日出荷可能
エアタンク VBATシリーズ
増圧弁をコンパクトに接続可能、エアタンク VBATシリーズ。
【特長】
・タンク単体として使用可能
・第2種圧力容器非該当
・海外規格も一部対応可能
もっと読む- CAD:
- 3D