エアー ハンマー通販・販売特集
エアー ハンマーの特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840やエアピッカー/エアグリッパーなどエアー ハンマーに関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
エアピッカー/エアグリッパー
0
規格追加しました!
【用途】
・ワークの取出し、搬送等に利用する高機能空気圧式チャックです。
・円筒形のゴム中空体がドーナツ状に膨らみ、ソフトに広い面積で接するので、ワークを傷つけずにしっかりとホールドします。
【仕様】
・MAPC8.5/10/12はねじ切り箇所が変わるため、商品画像と一部外観が異なります。
詳しくは外形図・規格表をご確認ください。
・MAPC45/MAPS46はm部がRc1/8となるため、E寸法部はDカットしておりません。
・外形図寸法に加え、MAPC58,/70は上部にM6固定用穴が3点あります。
・クロロプレンゴムの耐熱温度は60℃、シリコンゴムの耐熱温度は100℃となります。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
オーエッチ工業 ショックレスハンマー
【特長】
・内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
・グラスフャィバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
【用途】
・大型機械・家具の組み立て。
・機械のセットに最適。
・プラスチック成型などの精密な金型に使用。
もっと読むエアーインパクトレンチ AI4160
【特長】
・自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に
・マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現
・安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載
・正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手
もっと読むエアージェット 1本ノズルセット
【特長】
・切削液を使用しない冷却方式です。
・冷却空気は、外気から最大35℃低くなります。
・機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。
・「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
【用途】
・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
【セット内容】
・AJ-N1(ノズル)、AJ-C(冷却装置本体)、AJ-S(サイレンサー)、AJ-MG(マグネット台)
もっと読むアマチュアベアリングプーラ
小径ベアリングの引抜きに作業に使用。
【特長】
・電動工具、家電品、自動車などに取り付いている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
【用途】
・小径ベアリングの引抜きに作業に最適。
もっと読むリベッティングハンマ
0
【特長】
・小径のカシメ、作業用工具です。
【用途】
・スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
ロングハンドリーマ LHR(SKH51)
通常のリーマより刃長、全長共に長くしたストレートリーマ(ハイス)。
【特長】
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
【用途】
・深穴の仕上げ加工に便利
もっと読む三方爪ベアリングチャックCKGシリーズ
0
ベアリング機構の3方爪チャックです。
【特長】
・スライド部にクロスローラガイド採用で高精度、滑らか作動を実現。
・ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
コンビネーションハンマー
2つのヘッドを兼ね揃えたコンビネーションハンマー。
【特長】
・スチールとウレタンの2つのヘッドを兼ね備えた高強度のブラックシャフトハンマー。
・ウレタンヘッドは交換可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
パーツ&ブレーキクリーナー840 | 840ml ブレーキ&パーツクリーナー | ブレーキ&パーツクリーナーN-840 | ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ | M-1 パーツ&ブレーキクリーナー |
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) | エスコ | 横浜油脂工業 | 横浜油脂工業 | イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) |
360円 | 945円 | 10,933円 | 13,953円 | 460円 |
1日目当日出荷可能 | 1日目当日出荷可能 | 8日目 | 3日目 | 1日目当日出荷可能 |
スプレー | スプレー | スプレー | 液体 | スプレー |
速乾 | 強力 / 速乾 | 強力 / 中速乾 | 中速乾 / 遅乾 | 強力 / 中速乾 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます