エアー ダイヤフラム ポンプ通販・販売特集
エアー ダイヤフラム ポンプの特集ページです。
液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズやダイアフラム式エアーポンプ APNなどエアー ダイヤフラム ポンプに関する商品を探せます。
液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ
0
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動の液体用ポンプ。
【特長】
・いろいろなジャンルで液体をコントロール。
・小型で設置スペースをとらないので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適。
・自吸式なので呼び水がいらない。
もっと読むダイアフラム式エアーポンプ APN
0
【特長】
・吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです
・高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます
・モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です
ダイヤフラムポンプ NDP40
0
【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。
もっと読む小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
気軽に使えて高性能。
清浄・静音設計が自慢です。
運転音の小ささから生まれた発想…。
照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
【特長】
・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
10,283円~
一部当日出荷可能
エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ
0
高粘度液体の移送に最適なドラムポンプ。
【特長】
・4000cP以下の粘度の液体(ASタイプは2500cP以下)の液体を効率よく送り出します
・揚程も最大40mまで上がるのでエアモーター式では上げることの出来ない高所への送液が可能
・灯油・軽油・ガソリン・オイル用(G)、溶剤用(AS)の2種類があり、どちらも標準タイプ(4D)と大容量タイプ(6D)があります(4D・6D)
【用途】
・ドラム缶から高粘度オイルの移送や交換に最適
・遠くまで、高さがあるところまで連続して液体移送したい時に
もっと読むダイヤフラムポンプNDP5
【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。
もっと読むダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ
0
真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ。
【特長】
・無給油構造のためクリーンな空気を供給可能。
・VC0100-A1、VC0101-A1、VC0101S-A1:外郭ケースを樹脂化してアース接続を不要。
・VC0101S-A1:VC0101の高圧力タイプ。
・VC0100-A1:省エネ・小スペース・軽量設計、低作動音・低振動設計、高耐久設計の機器組込み用。
【用途】
・エアマッサージ器、床ずれ防止マット、エアベット、観賞魚水槽として最適。
・理化学、医療器、美容器などに組込むエア源として最適。
もっと読む高耐食ダイアフラムポンプ
0
【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます
・研磨要素を含む液材を搬送できます
・ポンプからの液材の漏れを無くせます
・液材を高い圧力で圧送できます
・タンクから自吸で汲み出せます
・吐出圧力を調整可能です
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です
・メンテナンスコストを低減できます
・本体部分を耐食性が高いポリプロピレン(PPG)にしました(新設計)
【用途】
・小型・大吐出量・耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです
もっと読む