エアー ジャッキ 5t通販・販売特集
エアー ジャッキ 5tの特集ページです。
油圧ジャッキ(2~50t)や低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)などエアー ジャッキ 5tに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
油圧ジャッキ(2~50t)
0
【特長】
・ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています
・斜形ベースとは…車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかる様に設計されています
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
油圧ジャッキ(2~10t)
0
「-2S」「-2~-10」は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エアーポータブルジャッキ
0
【特長】
・ポータブルのトラック用ジャッキです
・スプリングリターン式です
・作業エア圧力は0.8~1.0MPaです
・適合コンプレッサーは3.7kWです
・エアーで駆動が可能なポータブルタイプのジャッキです
・コンパクトボディのため、出張用としてサービスカーへの搭載に便利です
【用途】
・大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します
・自動車整備、建築現場、産業機械など幅広い用途に使用されております
もっと読む爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
爪位置が低く操作性が優れ、わずかな隙間から使えるジャッキ。
【特長】
・ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能。
・防災用資機材などとして幅広く使用可能。
・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れている(使用可能温度-20℃~70℃)。
・180°回転式のハンドル。
【用途】
・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使用されている。
・防災用資機材や震災復興用としても幅広く仕様されている。
もっと読む微調整用ミニ爪つきジャッキ
0
【特長】
・ストローク25mm以内の微調整作業に適しています
・本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです
・ハンドルが回転式です
【用途】
・位置あわせの際の微調整に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エアーサービスジャッキ
【特長】
・低床車両やロングタイプの車両のジャッキアップに最適です
・エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また、漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です
・エアー手動兼用です
空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLT
0
【特長】
・コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです
・空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます
・専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です
・衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています
・小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます
・荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります
【用途】
・重量物の移設作業などに
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ
0
建設機械、土木作業等で幅広く使用されているジャッキ。
【特長】
・重量はねじ式の約1/2。
・操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮。
・荷重の下降操作は逃し弁(リリースバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整可能。
・付属品はハンドル。
【用途】
・建設機械、土木作業等で幅広く使用されている。
もっと読む