エアー キャスター通販・販売特集
エアー キャスターの特集ページです。
エアー式キャスター自在や自在空気入ストッパー付キャスター AIJBなどエアー キャスターに関する商品を探せます。
エアー式キャスター自在
【特長】
・車輪がゴムで弾性を持っているため、クッション性を要求される場合には最適。
【用途】
・屋外向けのキャスターとして適している。
自在空気入ストッパー付キャスター AIJB
空気層/軟質ゴム層によるクッション性の高いキャスタ。
【特長】
・一般的にあるサイズより小さな『150φ(直径150mm)』の空気入車輪。
・空気の層がクッション代わりとなる事で積載物への衝撃を緩和可能。
・路面が砂利や砂などの悪路の場合、空気入はトレッド面があるので滑りにくい。
・更に弾性がある事で引っ掛かりを防ぐ事が可能。
【用途】
・キャスタとして最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
空気入車輪付/エアレス車輪付キャスター AIK AILK AIKB
【特長】
AIタイプ:空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
AILタイプ: エアレス車輪は硬度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃をやわらげ、振動を吸収します。
【用途】
・屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
産業車輌用キャスターHLJ型旋回金具
クッション性が必要とされる場所に使用される産業車輌用旋回キャスター
【特徴】
・用途に合わせて下記のタイヤが装着可能
・クッション性抜群の空気入りタイヤ/パンクの恐れが無いエアーレスタイヤ/クッション性は空気入りタイヤと同等で、パンクの恐れが無いPU型ノーパンクタイヤ
・車輪径Φ175~295mmまで11種類のラインナップ
【用途】
・荷物の移動や搬送の際に汎用的に使用
・衝撃が伝わっては困る荷物の移動・搬送に
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0
次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。
【特長】
・過負荷防止装置付。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
産業用キャスター STMシリーズ 自在
産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。
【特長】
・優れた旋回性能 : 旋回部がダブルボール構造になっている。
・限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持。
・広い互換性 : 産業用キャスターのJIS規格に準拠したキャスターであらゆる産業の作業現場で活躍。
・取り付け寸法に互換性があり交換時に共通で使うことが可能。
・STM型はSKM型と取付高が同じなので、自在・固定で併用可能。
【用途】
・各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
キャスタ 中荷重用 CMG□
中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なキャスタです。ストッパ位置を選択できるタイプのご用意もございます。車輪材質は、合成ゴム・ウレタン・モノマーキャスティングナイロン・制電性ゴム・ノンカーボン制電性ウレタンの5タイプから選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
もっと読む- CAD:
- 3D
900ハンマーロック
【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
3,997円~
一部当日出荷可能