エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
◆特徴:おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、
ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定頂けます。
※外径1.0~3.0の焼鈍しパイプは手で曲げられます。(外径4.0以上は不可)
最小曲げ半径は外径×3を目安にして、ロー付け部に負荷をかけないように慎重に曲げてください。
◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ポイント ◆材質:SUS304
2021年8月から呼びサイズの規格追加を行っております。
(※おねじ/めねじ、ターミナルブロックタイプ呼び2のd8.0に関しては2021年9月20日発売予定となります)

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D