エアコン 室外 機 防 振 ゴム通販・販売特集
エアコン 室外 機 防 振 ゴムの特集ページです。
エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cmやOSWエアコン室外機カバーなどエアコン 室外 機 防 振 ゴムに関する商品を探せます。
エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm
0
【特長】
・エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします
・霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります
・室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます
【材質】
・本体・バンド:ポリプロピレン
もっと読むOSWエアコン室外機カバー
0
【特長】
・防水加工の生地を使用したエアコン室外機用カバーです
・雨やホコリによる汚れからエアコン室外機を守ります
・雪対策にも
・エアコン室外機の上からかぶせ、ひもをしぼって結ぶだけの巾着式ですので、簡単に取り付けられ、風で飛ばされる心配はありません
・側面に配管ホースを通すスリットが入っています
【材質】
・ポリエステル
もっと読むエアコン室外機遮熱パネル【2個入り】
0
【特長】
・直射日光からガードできるエアコン室外機用のパネルです
・直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します
・ベルトで固定し、取り付け簡単できます
【用途】
・エアコン室外機の遮熱対策に
【材質】
・パネル:ポリエステル、アルミニウム
・ベルト:ポリプロピレン
もっと読むエアコン風よけカバー シボ加工タイプ
0
【特長】
・エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます
・オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます
・横幅は約50~70cmと伸縮可能です
・表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません
・風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります
【用途】
・エアコンの直風軽減に
【材質】
・本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン
・角度調節アーム、固定板:ABS樹脂
・連結ホルダー:ポリアセタール
・ストラップ:ナイロン
もっと読むエアコン室外機用ゴムパッド【2個入り】
0
【特長】
・穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます
・2枚組み合わせ、高さを調整できます
【用途】
・エアコン室外機等機械の防振、防音に
・勾配レベルの調整に
【材質】
・天然ゴム(NR)
もっと読む防振パッド
重荷重の防振に対応する防振パッドです。材質は、非汚染性クロロプレンゴムと天然ゴムのご用意です。
- CAD:
- 2D
- /3D
座金ゴムブッシュ・パッキン
ゴムパッキンと組み合わせることにより効果的な防振吊りが可能なゴムブッシュ。
【特長】
・ゴムブッシュとゴムパッキンを組み合わせることにより、効果的な防振吊りが可能。
・ゴムは耐候性合成ゴム製、座金表面は錆に強いステンレスです。
・トレンデブッシュはゴムブッシュと同等の機能で、防振性能はそのままに簡易な作業で外れにくい機能を付加。
・トレンデブッシュとゴムブッシュには、座金を接着。
【用途】
・空調用室内機の簡易防振に。
もっと読む- CAD:
- 2D
樹脂製エアコン架台
【特長】
・軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
・新冷媒対応ルームエアコンの室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。
・積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
・中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
・位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。
・底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
【用途】
・エアコン据付台。
・家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
もっと読むKH/KHL 防振パッド
機械の下に敷くだけで効果を発揮する防振パッド。
【特長】
・機械の据付け、移動が簡単にできます。
・現場で適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。
・騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。
・防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
【用途】
・冷凍機、パッケージエアコンなどの屋外機器や、工作機械、事務用機器などの簡易防振に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D