エアコン ダクト通販・販売特集
エアコン ダクトの特集ページです。
モールダクト(スタンダード)やダクトホース アルミタイプなどエアコン ダクトに関する商品を探せます。
モールダクト(スタンダード)
自己消火性樹脂製の屋内用ケーブル配線保護カバー。
【特長】
・ケーブル固定用結束バンド穴付です。
・屋外用に比べ経済的です。
・基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
・全長2mで、カバー用ストッパー付きです。
【用途】
・屋内外のケーブル配線や太陽光発電・リフォームでのケーブル配線保護カバーとして使用可能。
もっと読む屋外用エムケーダクト
エムケーダクトの施工性はそのままに、耐侯性に優れた屋外用ダクトです。
【特長】
・耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です
・カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で 取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます
・硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの 加工が簡単です
もっと読むモールダクト(屋外用)
自己消火性樹脂で耐候性・耐熱性に優れているケーブル配線保護カバーの樹脂管。
【特長】
・耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
・ケーブル固定用結束バンド穴付です。
・基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
・壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
もっと読む通常価格(税別) :
2,466円~
一部当日出荷可能
スパイラルダクト 直管
JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の直管です。
【特長】
・強度が高い:スパイラルダクトを形成しているハゼが、高い補強効果をもち高速ダクト、集塵ダクト、排煙ダクトにも十分使用できます
・摩擦損失・漏洩が小さい:スパイラルダクトは真円性が高く内面が平滑なため抵抗が極めて小さく、また、機械成型でしっかりしたロックシームがほどこされており、角ダクトなどに比べその漏洩量は1/1000程度しか認められないことが知られております
・工期が早い:スパイラルダクトの接続作業は簡単で、天井等への吊込み作業性もよく工期が極めて早くなります。さらに工場製作のため品質が安定しており、工事の確実性が期待できます
・経済性が高い:スパイラルダクトは規格品を工場で量産しているので安価です。また、角ダクトに比べ小さい表面積で必要風量を送ることができるので保温工事費が削減できます
もっと読む配線ダクト(上部切り込みなし)【1~10個入り】
材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
カラー グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたわまず丈夫です。
通線孔の上部はニッパなどで簡単に切断することができます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。
(鉛フリー)
もっと読む通常価格(税別) :
1,337円~
一部当日出荷可能