エアガン ホース通販・販売特集
エアガン ホースの特集ページです。
“スパイラルエアホース”(カップリング付)やエアツールシリーズ エアーガンセットなどエアガン ホースに関する商品を探せます。
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
【特長】
●一般カップリングを標準装着のため、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
●ゴム弾性を有し復元力に優れています。
通常価格(税別) :
4,323円~
一部当日出荷可能
エアツールシリーズ エアーガンセット
ホースにプラグがついているのでソケットへの接続も簡単です。
足長コイルホースを使用している為コイル部の引っ掛かりが少ないです。
【特長】
・エアーガン・コイルホース・コイルホース用プラグの3点セット
・コイルホース用プラグCHPはハイカプラシリーズと互換性がございます
もっと読むハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
コイルホースブローガンセット
【特長】
●ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
●手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
●エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
●折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
●柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
【用途】
●ダスト作業に。
もっと読むTS型 トヨスプリングホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送・吸引ホース
【特長】
・Tボールシリーズ。
・透明性が高く流体が確認でき安心。
・つぶれに強い : つぶれに強く、折れにくいので流体の詰まり不安解消。
・油に強く長寿命 : トヨロンホースに比べ耐油性に優れ、長寿命。
・内面平滑性 : バキュームタイプと比べホース内面がフラットなので内部の残留物が少なく流体変更が容易。
・流体物の確認 : 透明性に優れ流体の確認が容易で安心操業。
【用途】
・機械設備配管などの曲げ半径が小さい箇所や可動部のホース配管に最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
TR型 トヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
【特長】
・水、薬品、空気、油(鉱油)、紛体(食品以外)など幅広い流体に使用可能。
・ゴムホースに比べ透明で内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単かつ安心に行える。
・ゴムホースに比べ軽量、柔軟性に優れ、長寿命。
・φ4~75(内径4~75mm)までの豊富な品揃えで、太いサイズ範囲にも適応可能。
・カットしやすく、継手の挿入もスムースなため配管作業を効率良く行える。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管に最適。
・各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読むTSI型 トヨシリコーンホース
シリコーンゴム製の食品および一般工場設備機器の配管用圧送ホース。
【特長】
・イタリアフィット社との技術提携による世界特許の特殊編込み補強構造を使用。
・耐圧補強コードをニット式でスパイラル状に編込むことで継手付近での糸抜けパンクがなくなり信頼性抜群。
・抜群の耐寒性と耐熱性(使用温度範囲-30〜+150℃)。
・FDA(米国食品医薬局)規格適合品で透明度が高く、流体の確認ができて安心。
・食品衛生法・FDA適合で食品用途にも安心して使用可能。
・耐熱性が高く、継手付近でよくあるホース膨れや破裂を防ぐ特殊編込構造で安心。
【用途】
・充填機・冷却装置・耐熱用配管等。
・食品・飲料業界、半導体業界、工業炉業界などの設備ホース配管。
もっと読むST型 スーパートヨロンホース
軟質塩化ビニール製の工場設備配管・各種機械組込用圧送ホース。
ホース長さを1m単位で選択できます。絞り込み条件でご指定ください。
【特長】
・耐油性が良く長寿命な樹脂ホース。
・耐油性アップしたスーパートヨロン。
・トヨックスライン(複数本のブルー縦糸)が目印。
【用途】
・工場設備配管用ホース配管、各種機械組込用ホース配管に最適。
もっと読む