ウレタン フォーム 吸音通販・販売特集
ウレタン フォーム 吸音の特集ページです。
ウレタン吸音材 カームフレックス F2やパネルパーツ 吸音ボード SABなどウレタン フォーム 吸音に関する商品を探せます。
ウレタン吸音材 カームフレックス F2
吸音性に優れたウレタン吸音材。
【特長】
・グラスウールの約20%アップの吸音率。
・2,000Hz以上の高周波騒音対策に最適。
【用途】
・工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策
もっと読む一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム
0
【特長】
・使い切りタイプでなく中途保存が可能です
・ノンフロンタイプです
・ドイツ工業規格 DINにおける燃焼性クラスB2(自己消火性)に適合しています
・窓枠、ドア廻りのすき間充填に
・ガス管、パイプ、ダクトの隙間充填に
・フィッシャー発泡ウレタンフォームPU500グリーンは優れた断熱・吸音効果と接着性によりサッシ周りの断熱・気密・結露防止や押し入れや壁面の結露防止その他多種多様の充填、接着、断熱、吸音に最適な製品です
・ 圧倒的な発泡量で経済的です
・繰り返し使用を可能にする特殊ノズルを採用しており無駄がありません
もっと読むウレタンフォーム #1/#6
0
さまざまなウレタンフォームの中から、硬さと機能で選りすぐりました。
【特長】
・数字が大きくなるほど(#1→#6)硬くなります。
【仕様】
・硬さ#1:柔軟性、復元性に富みます。水や油に強く劣化しません。密度16±1.5kg/m3
・硬さ#6:半硬質フォーム。引張強度が強く、ヘタリが少ないです。密度50±5.0kg/m3
・使用可能温度:-10~80℃
【用途】
・硬さ#1:汎用クッション材、寝具、家具、ハンバーパッド
・硬さ#6:ハンドエクササイザー(リハビリグッズ)、介護用マットレス
もっと読む超薄型吸音・遮音材 オトクイ5
0
【特長】
・幅広い周波数帯の音を減衰させ反射音を減らす吸音効果、音の透過率を下げる遮音効果、断熱効果があります
・裏面粘着剤加工済みで、対象物への貼付けが容易です
・薄いのでハサミなどで好みのサイズにカットできます
カラーフォーム ECSシリーズ
クッション性に優れ軽量な発泡ウレタンシート。
【特長】
・軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量。
・クッション材として幅広い用途に使用される。
【用途】
・すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
もっと読む光 吸音カラー硬質フェルトボード
0
【特長】
・室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。
・カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
・壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
【用途】
・工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に。
・安全対策。
【商品仕様】
・色:ベージュ
・本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ:1820×910×9
・屋内用
・JANコード:4535395502380
・トラスココード:855-3751
・質量:2063g
【材質/仕上】
・ポリエステル
もっと読む