ウォーム減速機通販・販売特集
ウォーム減速機の特集ページです。
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエースやウォームパワードライブ EWJ/EWJMシリーズなどウォーム減速機に関する商品を探せます。
MAシリーズ ウォーム減速機 マキエース
【特長】
・最強力
・Sシリーズに比べトルクは60%以上UP
・オーバーハングロードは80%以上UP
・高効率
・理想を追求した円筒ウォーム歯車
・Sシリーズに比べ効率10%以上UP
・大きななモジュールを追及
・同時接触線を改良・噛合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
・軽小化
・容量50%以上のスリム化
・質量50%以上の軽量化
・美形状
・突起物をなくした、スリムなシンプル設計
・楽操作
・なじみ運転不要
・運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました
・高品位
・バックラッシはBS721 1級もOK (オプション)
・出力軸は軸端タップを標準加工
・新JISキーを標準化
・高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少
・低騒音・低振動ウォームを実現
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ハイポニック 直交軸ギアモータ
0
【特長】
・平行軸ギヤモータと取合寸法が同じです。簡単に平行軸と直交軸の使い分けが可能となります
・新ケーシングは、左右どちらの取付も可能です
・ハイポイドギヤの採用によりきわめて高効率。しかも高減速比でも トルク制限がありませんので、モーターのフルパワーを使いきることが出来ます
・べベルギアより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です
・べベルギアより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました
・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
・モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました(枠番60#、63#、64#は鋳鉄です)
・長寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
KGギヤボックス W-BOX
高精度、コンパクトなウォームギヤボックス。
【特長】
・軸径φ5(軸径5mm)~。
・減速比1 : 10、1 : 50まで豊富な減速比から選べる。
・全面基準面となっているため、取付方向に制約がない。
・取付用のネジ穴加工済ですぐに取り付け可能。
・潤滑オイル封入済み。
【用途】
・包装機に。
もっと読む- CAD:
- 3D
Sシリーズ W・WP形
0
【特長】
・静粛:ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。
・直交軸:省スペース設計が可能です。
・減速比:一段で高減速比(10~60)。
・軸配置:入力軸…全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。出力軸…全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。
・W形(上ウォーム形)入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
もっと読む- CAD:
- 2D
リニパワージャッキ(台形ネジタイプ) JWMシリーズ
JWM(台形ネジタイプ)は低速、低頻度に適したジャッキの標準タイプです。主な構成部品は台形ネジと高精度ウォームギヤです。
【特長】
・シンプルでコンパクトな構造により経済的です
・滑り接触の台形ネジ特性を生かし、低速、低頻度の用途に最適です
・台形ネジは計算上セルフロック性を有しており、荷重保持が可能です
もっと読むSシリーズ B・BP形
【特長】
・静粛:ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。
・直交軸:省スペース設計が可能です。
・減速比:一段で高減速比(10~60)。
・軸配置:入力軸…全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。出力軸…全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。
・B形(下ウォーム形)ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
・出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
もっと読む- CAD:
- 2D
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
【特長】
・VRSFシリーズのリニューアル品のため、取付寸法が同じで互換が可能
・新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ※従来品比
・瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)
・新しいはすば歯車の採用でさらに静音化※従来品比
・高性能グリースの採用でより高効率(オプション)で漏油対策も万全※従来品比
・6,000rpmの高速入力にも対応
・出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化
・ダイレクト結合方式とアダプタ・ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能
もっと読むKGギヤボックス B-BOX
高精度、コンパクトなベベルギヤボックス。
【特長】
・速比を1 : 1、1 : 2から選べる。
・軸径φ3(軸径3mm) 〜φ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップ。
・全面基準面となっているため、取付方向に制約がない。
・取付用のネジ穴加工済ですぐに取り付け可能。
・グリス封入済でメンテナンスフリー。
【用途】
・包装機に。
もっと読む- CAD:
- 3D
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
【特長】
・インバータ運転
・ブレーキ手動解放装置付
・端子BOX90°位置変更可
・低騒音・長寿命
・メンテナンスフリー
標準型:
・トップランナー基準対応ギヤードモータ
・異電圧モータ
・低騒音ファンレスモータ採用
・グリース漏れ防止強化
・小形・軽量化
防水型:
・強力な防水構造
・高い防錆効果
もっと読む