インパクトレンチ用ソケットセット通販・販売特集
インパクトレンチ用ソケットセットの特集ページです。
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDKや空転式プレセット形トルクドライバなどインパクトレンチ用ソケットセットに関する商品を探せます。
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
【特長】
・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
・プラスビット付属。
・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
【用途】
・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
もっと読む通常価格(税別) :
14,145円~
一部当日出荷可能
空転式プレセット形トルクドライバ
オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
・校正証明書付き。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
もっと読む通常価格(税別) :
16,429円~
一部当日出荷可能
ビットラチェットセット BRS20
細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利なソケットレンチで差替式のビットラチェットセット。
【特長】
・狭い場所でのボルト・ナット・ネジの締付け・緩め作業に最適
・ラチェットハンドルは、TONE最少タイプ
・使用頻度の高いビット20点を厳選した充実の内容
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等
・幅広いメンテナンス作業に最適
もっと読むヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載。より充実した入り組み内容で作業効率UP
・ソケットは、強さを高める様々な合金元素を混合
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた
・「機能・デザイン」を考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケース採用
・場所を選ばず縦横自由における設計
・重ねて置けるスタッキング機能
・ロゴをあしらった高級感ある金属掛金
・丈夫なヒンジピン採用
・持ち運びやすい凹み形状
・内容品が一目瞭然のクッション材
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
もっと読むインパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
衝撃に強いヘキサゴンソケット。
【特長】
・衝撃に非常に強い設計。
・差込角12.7mm。
【用途】
・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,770円~
一部当日出荷可能
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
差込角19mmのインパクトレンチ用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・衝撃に非常に強い設計。
【用途】
・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業用。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・大型産業機械の組み立て・メンテナンスに最適。
もっと読む通常価格(税別) :
3,795円~
一部当日出荷可能
ソケット(6角) 3S
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
【特長】
・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
もっと読むソケットレンチビットセット
【特長】
・高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケット採用。
・ラチェットハンドルからT型レンチに可変。
・用途に合わせて様々な使い方が可能。
・8~14mmのソケット5個とビット11個をコンパクトな樹脂ケースにセット。
・ソケットは高さを抑えた使い方に加えて差込角6.35mmソケットとして使用可能。
・ツールの紛失防止と収納に便利な2色ウレタントレーを採用。
・内容点数:18
・ラチェットハンドル、エクステンションバー
・プラスビット:No.1、No2、No3
・マイナスビット:0.8*5.5、1.0*6.0
・ヘキサゴンビット:3、4、5、6、8
もっと読むヘキサゴンソケットレンチセット 400M
六角穴付きボルトや止めネジの締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
・ソケット11個、ハンドル2個
・強さを高める様々な合金元素を混合し、完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
もっと読むソケットレンチセット 1800M
0
小型機械装置などの取付け整備に最適なソケットレンチセット。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
・6.35mm差込ソケットレンチセット
・フルセットデラックスタイプ(ソケット12個:ハンドル7個)
【用途】
・小型機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
もっと読む