インパクト レンチ ソケット通販・販売特集
インパクト レンチ ソケットの特集ページです。
インパクト用ソケットアダプター NA46やインパクト用ソケットアダプター NA64などインパクト レンチ ソケットに関する商品を探せます。
インパクト用ソケットアダプター NA46
0
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するソケットアダプター。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用のアタッチメント、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
もっと読むインパクト用ソケットアダプター NA64
0
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。
【特長】
・凹19.0mm×凸12.7mm
・インパクトレンチ・動力工具用のアタッチメント、衝撃に非常に強い設計
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス
もっと読むインパクト用ソケットアダプター NA34
0
凹9.5×凸12.7mmの差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントツール。
【特長】
・インパクトレンチ、動力工具用のアタッチメント、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
インパクト用 ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133
0
丈夫なメタルケースと梨地トレーを採用したインパクトヘキサゴンソケットセット。
【特長】
・新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。
・72枚ギヤのタイプラチェットハンドルを搭載。
・差込角12.7mmの充実した15点セットで作業効率を向上。
【用途】
・六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締め付け・緩め作業に最適。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・機械の組み立て・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
ロングタイプのソケットレンチ。
【特長】
・インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉のスタイル。
・差込角の大きさは9.5mm、12.7mm、19.0mm、25.4mmの4種類で展開している。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用。
・狭い箇所での作業にも最適。
・材質はクロムモリブデン鋼で構成されている。
【用途】
・インパクトレンチのソケットとして利用可能。
もっと読む12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単なソケット。
【特長】
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止する。
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止する。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・リペアパーツ(補給部品)の設定がある。
【用途】
・六角ボルト、ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。
もっと読む19.0sq. インパクトレンチ用ソケット
AMBAC(アンバック)システム採用で、使用時のピン飛び出しを防止するインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止。
・刻印に加え、見やすいサイズ表示を施している。
・新型リングの採用により、ピン・リングの交換、装着も簡単。
・差込角:19.0sq.。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりするときに使用する工具。
・インパクトレンチと組み合わせて使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
インパクト用ソケット(12角) 20AD
0
63.5mm差込、六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・ナットランナー・パワーレンチ・インパクトレンチ・動力工具用。
・衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・インパクトレンチ用(パワーレンチ用としても使用可能)。
・大型の産業機械・基礎ボルト・大型チャック・ダイセット取り付け・メンテナンス。
・建機・重機の大型ボルト、各プラント・熱交換器の組立・修理。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)
0
【特長】
・インパクトソケットの薄肉タイプです。
・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
【材質】
・クロムモリブデン鋼
・メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
もっと読む