送風機用単相インバータ FREQROL-FS2シリーズ
0
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
【特長】
・三菱換気送風機用単相インバータです
・工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
・電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
・高キャリア周波数 PWM 制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音
・充実した保護機能を搭載(電子サーマル等)
・電源高調波抑制用 DCリアクトル FR-HEL が接続可能
・共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3 点)が可能
・多彩な入出力に対応
・風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
・見やすい日本語表示
・寿命部品の自己診断(警報出力)により、故障前に部品やインバータの交換が可能
もっと読む