インバータ 用 ケーブル通販・販売特集
インバータ 用 ケーブルの特集ページです。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズや汎用インバータ FREQROL-D800シリーズなどインバータ 用 ケーブルに関する商品を探せます。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
もっと読む汎用インバータ FREQROL-D800シリーズ
0
FR-D700シリーズのメリットを継承。
小ボディはそのままに、選びやすさ、使いやすさがさらに向上。
環境負荷にも考慮した「次世代簡単小形インバータ」が持続可能な未来づくりをサポートします。
【特長】
・配線作業をスピーディに
表面カバーの扉式化や配線カバー本体一体化で、配線作業の効率アップ
・簡単小形はFR-D800におまかせ
FR-D700および FR-F700PJの機能を継承、向上させました
・多様なモータ制御も、FR-D800におまかせ
誘導モータのみならず、PMモータにも対応します。多様な制御方式を一台に搭載し、それぞれのモータ用にインバータを準備する必要がなくなります
もっと読む汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
もっと読む汎用インバータ FREQROL-F800
0
更なる省エネ化、低速・高トルクでの運転など駆動性能の向上はもちろん、使用するファン・ポンプの負荷に合わせて2種類(LD(軽負荷)、SLD(超軽負荷))の定格が選択できる多重定格化、DC24V制御電源への標準対応など、省エネを検討している全てのお客様のニーズにお応えします。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
汎用インバータ FREQROL-A800
【ブランド】三菱電機
【入力電圧クラス】
・三相200V
・三相400V
高性能で高品質なインバータ。
【特長】
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
・長寿命部品と寿命診断機能搭載
【用途】
・小中容量体モータの制御
・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
もっと読む多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ
【ブランド】東芝シュネデール・インバータ
【入力電圧クラス】
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・簡単設定、簡単操作
・大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
・EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
・インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
・エコ・デザイン
・長寿命設計
・環境に調和
・安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
・省エネ&パワフル運転
・モータと一緒に、省エネルギーを実現
・高トルク負荷を楽々運転
・応用性
・オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
・ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
・システムの拡張性
・RS485通信機能を準装備
・充実のネットワークオプション対応
・簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
もっと読むアステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
【特長】
・25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータです。
・25Wから40Wモータ用のCAI40Cと、40Wから100Wモータ用のCAI90Cの2種類があります。
・入力は単相100V級、200V級共用です。
・フロントパネル上のボリュームによる制御、無接点方式の外部制御、RS-485通信機能による制御が可能です。
・1:10の変速が可能です。
・無接点方式の外部制御可能(運転/停止、正転/逆転、MBS)、さらに通信機能(RS-485)を搭載しています。小さくても機能は本格的です。
・前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。
・使い慣れたスピードコントロールユニットと同じ操作感覚で簡単にご使用できます。
・電子サーマルを内蔵。
・ご使用のモータ出力に合わせて設定することでモータの過負荷運転時に電子的に運転を停止します。
・専用モータは必要ありません。
もっと読む- CAD:
- 3D
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E3)
0
E2シリーズの基本スペックを継承し、更にアップグレード。
小さいボディーで高性能を極限まで追求した使い易さとパフォーマンス性が特徴。
【特長】
・高い基本性能
あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現
・メンテナンス性
簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善
もっと読む