インバータ 正弦 波通販・販売特集
インバータ 正弦 波の特集ページです。
常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズや多機能・小形インバータ VF-S15シリーズなどインバータ 正弦 波に関する商品を探せます。
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ
【ブランド】東芝シュネデール・インバータ
【入力電圧クラス】
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・簡単設定、簡単操作
・大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
・EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
・インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
・エコ・デザイン
・長寿命設計
・環境に調和
・安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
・省エネ&パワフル運転
・モータと一緒に、省エネルギーを実現
・高トルク負荷を楽々運転
・応用性
・オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
・ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
・システムの拡張性
・RS485通信機能を準装備
・充実のネットワークオプション対応
・簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
もっと読む簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ
0
【特長】
・操作:パネル中央にある大きな設定ダイヤル・運転/停止キーで簡単操作が可能です
・設置:上下配置の主回路端子で簡単配線、サイド・バイ・サイド設置で省スペースが可能です
・設定:簡単モードでよく使うパラメータのみ表示が可能です
・設定:RS485通信標準装備で、通信によるインバータ制御やネットワークの構築が簡単にできます
もっと読む通常価格(税別) :
22,690円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
汎用インバータ FREQROL-A800
【ブランド】三菱電機
【入力電圧クラス】
・三相200V
・三相400V
高性能で高品質なインバータ。
【特長】
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
・長寿命部品と寿命診断機能搭載
【用途】
・小中容量体モータの制御
・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置
もっと読むアステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ
アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータです。
【特長】
・フロントパネル上のボリュームによる制御、無接点方式の外部制御(運転/停止、正転/逆転、MBS)、RS485通信機能による制御が可能です。
・1:10の変速が可能です。
・前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。
・使い慣れたスピードコントロールユニットと同じ操作感覚で簡単にご使用できます。
もっと読む- CAD:
- 3D
小形シンプルインバータ J1000
【ブランド】安川電機
【定格電圧】
・三相200V
つなげばすぐに使える 「すっきり」小形・シンプル操作 「しっかり」信頼・安心性能。
【特長】
・超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能制御盤をコンパクトに設計
・周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作
・ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消
・全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生(100%/1.5Hz、150%/3Hz)
・ストール防止機能、瞬停運転継続機能により、負荷や電源の変動・瞬時停電でも運転継続
・過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能
もっと読むパワーインバーターネオ
0
【特長】
・コンパクトな軽量ボディです
・トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています
【用途】
・スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に
もっと読むデジタルカウンタ C-500・C-700
0
リニアゲージにて寸法測定した数値を表示するカウンタ。
【特長】
・C-500普及タイプとC-700の多機能タイプ。
・豊富な表示機能と多彩な測定機能を備える。
・コンパクトなデザインで制御盤への組込も机上へ置くことも可能。
【用途】
・C-700タイプは合否判定機能付き。
もっと読むカウンタ
【特長】
・小型:主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
・中型:カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
もっと読む