インターホンパネル通販・販売特集
インターホンパネルの特集ページです。
3.5インチ USBフロントパネルやEIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル ONPシリーズなどインターホンパネルに関する商品を探せます。
EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル ONPシリーズ
0
EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル。
【特長】
・EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル(ONP)。
・誤接続を防ぐネームプレート、ケーブルの取り回しが楽な結線バー付き。
・別売のカバープレート(OCP-25B)を使うと、余分な穴が隠れてスッキリします。
【用途】
・コネクタ穴はキャノンコネクタF77タイプ相当。
・ITTキャノン(F77)、カナレ(BNC)等使い勝手の良いコネクタパネル。
もっと読む- CAD:
- 2D
NNP型ネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル
0
ノイトリックコネクタDL、D、NAC3MPA、NL4MPタイプのコネクタ穴。
【特長】
・誤接続を防ぐネームプレート、ケーブルの取り回しが楽な結線バーが付いている。
・別売りのカバープレート(NCP-26B)を使うと、余分な穴が隠れてすっきりする。
・取り付け穴は片側2箇所ある。
・コネクタパネル、ネームプレート、結線バー、組立ビスで構成されている。
【用途】
・コネクタパネルとして利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
4,074円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
FTシリーズ アナログタイプ4線式 タッチパネル
0
【特長】
・透明導電性薄膜技術を活かした抵抗膜方式のタッチパネルです。
・金属テールにより接触信頼性向上です。
・材質構成は一般的に使用されている(フィルム+ガラス)タイプです。
・入力方式は指・ペン共用タイプです。
・ANR〔Anti Newton-Ring〕フィルム採用により干渉縞が発生しないため、画面の視認性が向上しました。
・フィルム表面は、ノングレア表面処理により蛍光灯等の映り込みを緩和しました。
・LCDの狭額縁に対応してタッチパネルも狭額縁化にしました(狭額縁タイプ)。
・ガラス+フィルムの貼り合わせ部分の粘着剤採用により耐環境性能が向上しました。
・フィルム表面は、指・ペンによる傷の発生防止に優れているハードコート(硬い樹脂でコーティング)です。
【用途】
・OAシステム、FAシステム、通信システム、銀行オンラインシステム、教育システム、医療管理システム、アミューズメント機器に最適。
もっと読むGOT2000シリーズ GT27モデル
0
SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応(GT2705は除く)し、GOT2000のすべての機能が使用できます。
GOT2000シリーズ GT21モデル
【特長】
・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
もっと読む通常価格(税別) :
19,400円~
一部当日出荷可能
GOT2000シリーズ GT25ワイドモデル
0
コンパクトなボディに、多彩なインタフェースを内蔵。
【特長】
・スリムなベゼルによりスタイリッシュなデザインを実現。
・色で選べるシルバーとブラックの2色をラインアップ。
・標準で2ポートのEthernetと音声出力インタフェース*を内蔵し、装置の付加価値向上に貢献します。*別途、外部にアンプ内蔵のスピーカが必要になります。
【主な仕様】
ユーザメモリ容量。
・格納用メモリ(ROM):32MB。
・動作用メモリ(RAM):128MB。
USBホスト&USBデバイスを搭載。
もっと読む通常価格(税別) :
145,390円~
一部当日出荷可能