インジケーター mt4通販・販売特集
インジケーター mt4の特集ページです。
RISS/RIPS インジケータベースやインジケーター&スケール ダイアル ラウンド ノブ(DRK)などインジケーター mt4に関する商品を探せます。
RISS/RIPS インジケータベース
0
【特長】
・デジタルポジションインジケータ取りつけ用ベースです。
・送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
・3種類の回転軸固定方法があります。
・レバーはプラクランプレバーLEM、LEMS、LEF、LEFSを採用します。
・レバー部のカラーバリエーションは3色です。
・取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。
・取りつけ方向により押しねじ・レバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
・機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
もっと読む- CAD:
- 3D
インジケーター&スケール ダイアル ラウンド ノブ(DRK)
0
【特長】
・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
・インジケーターは専用のノブやハンドルに簡単に取付け可能、またはあらかじめセットされています。
・ハンドル車、ノブは公差H8でボス穴加工されていますので、そのままシャフトに取付けできます。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,851円~
一部当日出荷可能
通常価格(税別) :
9,418円~
一部当日出荷可能
インジケーター&スケール ダイアル ハンド ノブ(DHK)
0
【特長】
・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
・インジケーターは専用のノブやハンドルに簡単に取付け可能、またはあらかじめセットされています。
・ハンドル車、ノブは公差H8でボス穴加工されていますので、そのままシャフトに取付けできます。
- CAD:
- 2D
- /3D
デジタル精密インジケータ表示機
0
【特長】
・デジタル精密インジケータ用の表示機です
・1チャンネル仕様のコンパクトコントローラです
・設定値に応じてバックライトが緑(OK)と赤(NG)に変わるので、遠く離れた場所からでも公差判定が一目で確認できます
・任意の位置でリセットが可能です
・プリセット、データホールド、ピークホールド、エラー機能付です
・測定方向の切替が可能です
・7種類の測定条件が登録可能です
【仕様】
・使用温度範囲(℃):0〜55(湿度35〜85%RH)(結露、氷結無)
・保存温度範囲(℃):-10〜60(湿度35〜85%RH)
・耐振動:10〜150Hz、複振幅0.75mmまたは加速度48m/s2(切替周波数58Hz)、XYZ各方向2時間
・外部入出力:RS-232C
・入力信号:リセット、ホールド、ピーククリア
・出力信号:-NG、OK、+NG、エラー
もっと読むデジタルインジケータ
0
【特長】
・防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
・プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
・測定方向(+-)の切替機能付です。
・ABC/INC切替機能付です。
・アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
・スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
もっと読む