インキュベーター 恒温 器通販・販売特集
インキュベーター 恒温 器の特集ページです。
恒温器 ICS200・ICS300や恒温器 IGSシリーズなどインキュベーター 恒温 器に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
恒温器 ICS200・ICS300
0
【特長】
・扉に2枚ガラスの観測窓を装備しています
・転倒防止金具を標準で付属しています
・温度調節はマイクロコンピュータによるP.I.D.制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです
・漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています
【材質】
・内槽:ステンレス鋼板
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
恒温器 IGSシリーズ
0
【特長】
・インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます
・庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています
・同容量の機種は積み重ねて置くことができます
・安全性・効率性に優れたインキュベーター
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
恒温器(内容積37L)
0
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
恒温器 ICシリーズ
0
【特長】
・PID制御+エアジャケット方式の恒温器です
・二重扉により安定した恒温状態を維持できます
恒温器(インキュベーター) ICS300
0
【特長】
・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマー付です。
【商品仕様】
・庫内寸法 300×350×530㎜
・内容積 約55L
・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式)
・使用温度範囲 室温+5~70℃
・温度調節精度 ±1℃(37℃時)
・温度分布精度 ±1℃(37℃時)
・運転モード 定値運転(タイマー設定によるオートスタート・オートストップ選択)
・ヒーター容量 250W
・観察窓 二重ガラス窓(200×350㎜)
・安全装置 独立過昇防止器 ヒーター断線/センサ入力警報 漏電ブレーカー
・外寸 380×440×875㎜
・重量 約30㎏
・電源 AC100V 50/60Hz 2.5A
・付属 棚板×2 転倒防止金具
・JANコード:4573181531022
もっと読む恒温器(インキュベーター) ICS200
0
【特長】
・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマー付です。
【商品仕様】
・庫内寸法 240×250×340㎜
・内容積 約20L
・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式)
・使用温度範囲 室温+5~70℃
・温度調節精度 ±1℃(37℃時)
・温度分布精度 ±1℃(37℃時)
・運転モード 定値運転(タイマー設定によるオートスタート・オートストップ選択)
・ヒーター容量 150W
・観察窓 二重ガラス窓(200×350㎜)
・安全装置 独立過昇防止器 ヒーター断線/センサ入力警報 漏電ブレーカー
・外寸 320×340×685㎜
・重量 約20㎏
・電源 AC100V 50/60Hz 1.5A
・付属 棚板×2 転倒防止金具
・JANコード:4573181531015
もっと読むプログラム低温恒温器
0
【特長】
・各種恒温試験から環境試験まで幅広く使用できます
・ファン強制循環により、高精度の温度調節、均一な器内温度分布を実現しました
・ガラス内扉により、試料観察時の温度変化が最小限です
・フロン規制に対応したIN604型は、冷媒R134aを採用しています
・デフロストは専用キーによる手動操作とプログラム運転による自動操作のいずれでも可能です
・停電復帰後は、停電補償機能により自動的に設定温度での運転を再開します
・冷凍機オーバーロードリレー、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ、自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、自動過昇防止機構)、異常時ブザー警報等、充実した安全機能を装備しています
もっと読む恒温器 IC型
0
・専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。
・エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。
・二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。
内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。
・操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
・キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。
・自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ
0
【特長】
・スマートなデザインなので、水槽の壁面に簡単にセット可能で、本体上部の取手は持ち運びに便利です。
・振とう機付きバスや目的の異なる水槽と組み合わせることで、恒温水槽、振とう式インキュベータ、オイルバスとして使用できます。
・ポリプロピレン製試験槽が付属されます。
・噴流撹拌の強度は10段階可変、噴流の方向も水平方向に0~10度の範囲で調整できます。(401/501型のみ)
・10点の温度プリセット機能を装備しています。
【用途】
・液体の加温。
・試料の加温。
・試料の温度試験。
もっと読む三商 デジタル形恒温器 SCD-301
0
【特長】
・操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。
・撹拌噴出方向は可変式で、いろいろな水槽に対応できます。
・移送分岐管(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。
・安全装置として、水位低下時の空焚き防止器(フロート式)とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
・温度範囲:(室温+5)~80℃
・温度精度:±0.02~±0.1℃(at37℃)
・ヒータ(W):1000
・撹拌方式:噴流ポンプ式 吐出方向可変
・外部循環方式:移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)
・使用水槽:実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm 側壁厚35mm以内
・外寸法・重量:W105×D142×H320mm・3.3kg
・電源:AC100V 50/60Hz 11A
もっと読む