イヤーマフ防音通販・販売特集
イヤーマフ防音の特集ページです。
防音イヤーマフ 2950や防音イヤーマフ EPなどイヤーマフ防音に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
防音イヤーマフ EP
0
スタンダードタイプです。
約20dB減音します。
【カップ材質】ABS樹脂
イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB
騒音レベルの高い環境でも使用可能な高遮音イヤーマフ。
【特長】
・NRR値:26dB。
・ANSI(米国規格協会)認定商品。
・樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)。
・カップ上下調整可能。
【用途】
・折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利。
もっと読むカッティングスポンジ
【特長】
・カットラインが入っているので指で簡単にちぎれます。化学発泡剤を一切使用しない、環境にやさしい材質です。においが少なく、変色しにくい材質です
【用途】
・緩衝材・クッション、カバンの中などに入れて仕切りに使用
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)
【特長】
・コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです
・6サイズ追加し全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です
【用途】
・測定器、産業用ファンレスPC、ネットワーク、通信機器、コントローラー等のケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,716円~
一部当日出荷可能