アース線 端子通販・販売特集
アース線 端子の特集ページです。
裸圧着端子 丸型【15~1,000個入り】や銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形【25~100個入り】などアース線 端子に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
UL
CSA
JIS
電源用
信号用
圧着
スズメッキ
裸圧着端子 丸型【15~1,000個入り】
大同端子製造製。幅広いラインナップとJIS規格取得済丸型裸圧着端子。100個入りパック品及び、箱入り販売をご用意。
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸形端子(R形)【1~1,000個入り】
取付孔が一つの汎用裸圧着端子。
【特長】
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・JSTの標準品種はすべて防蝕性のよい電気すずめっきをおこなっています。この処理により、めっきの定着性が最良の状態となり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に電力機器内部及び機器相互の配線用。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
【特長】
・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている
・HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利
・銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能
【用途】
・電線と機器との接続時に利用可能
もっと読むキャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
アースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
アース端子(E・EC・ECK型)【10~200個入り】
銅板と鋼板がろう付してあり溶接の熱で剥がれることがないアース端子。
【特長】
・定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っている。
・ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所で使用すると便利。
【用途】
・国土交通省の規格に準拠したアース端子。
もっと読む- CAD:
- 2D
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル。
・UL、CSA規格共用。
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格。
・300V 海外規格単芯。
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
1,929円~
一部当日出荷可能
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読む通常価格(税別) :
1,501円~
一部当日出荷可能