アース付き延長コード通販・販売特集
アース付き延長コードの特集ページです。
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30Eやトリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒などアース付き延長コードに関する商品を探せます。
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT-30E
0
【特長】
・ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます
・アース付なので万一漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
・電線は、SVCT2.0mm(の2乗)×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません
【用途】
・軽作業に
もっと読むトリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒
0
【特長】
・ポッキンプラグ付きなので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます
・アース付きなので万一漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
・電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません
【用途】
・軽作業に
もっと読むリペアポッキン延長コード アース付
0
【特長】
・プラグのアースクリップ交換が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の延長コードです。
・プラグのアース線修理がドライバー1本で誰でも簡単にできます。
【用途】
・軽作業に。
【材質】
・電線種:SVCT 2.0[[MM2]]×3芯
もっと読むトリプルポッキン(アース付)
0
ポッキンプラグ付でアダプターなしに差込可能。電線は寒冷地でも固くなりません。アース付なので万一漏電が起きても安心。
【特長】
・トリプルポッキン/アース付。〔シュリンクパック入〕
・十字トリプルコード
もっと読む延長コード(ポッキンプラグ付)
0
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
【特長】
・3.5mm2スタミナトリプルポッキン/アース付。〔シュリンクパック入〕
・電圧降下しやすい大容量工具を使って安心。
・電圧ドロップ解消延長コード。
もっと読むマルチタップ延長コード(200V接地付)
マルチタップで便利な200V型の屋内用延長コード。
【特長】
・電線仕様:VCT3.5mm2×4C
・コンセント定格:3P・20A・250V接地付、コンセント個数:3個
・コンセント1個のみ逆配線仕様
・防じんシャッター付でホコリやチリの侵入を防ぎ安全
・通電確認ができるパイロットランプ内蔵
【用途】
・屋内用、200V電源の延長に
もっと読む防雨型とび延長コード(屋外用)
0
【特長】
・収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード
・電源パイロットランプ付トリプルタップ付
・二極コンセントにも、二極接地付コンセントにも対応するとび出しプラグ付
・プラグに触れることなくアースピンの状況がひと目で確認できる確認パイロットランプ付
【用途】
・電源の延長に便利
もっと読むリペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付
0
【特長】
・アースクリップが切れても補修が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の延長コードです。
・プラグのアース線修理がドライバー1本で誰でも簡単にできます。
【用途】
・屋外作業に。
【材質】
・電線種:SVCT 2.0[[MM2]]×3芯
もっと読む延長コード 手元スイッチコード
手元で機器のスイッチを入/切できる。
【特長】
・スイッチは握りやすいラウンドフォルム。
・にぎりやすいエッグ型。
・頻繁に手に持ってもねじれにくくする為、だ円形状コード採用。
・ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。
・耐 トラッキングカバー付き。
・トラッキング火災を予防。
【用途】
・高所に設置した機器の電源管理や大気電力カットに最適。
もっと読む