アーク溶接溶接棒通販・販売特集
アーク溶接溶接棒の特集ページです。
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50や溶接用ワイヤー(溶接棒)【1~20個入り】などアーク溶接溶接棒に関する商品を探せます。
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
【特長】
・電力、電機、産機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接。低温靭性に優れ、エネルギー分野をはじめとする各種管の全姿勢や裏波溶接に適します。指導TIG溶接機を使用し、多層盛りの溶接にも適用できます。湯流れが良く、薄板溶接にも適しています。
通常価格(税別) :
5,544円~
一部当日出荷可能
六角材
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス鋼用被覆棒 NC-39
0
22%Cr-12%Ni鋼(SUS309S等)の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接。 308系金属を肉盛する際の下盛。 組織中にフェライトを比較的多く含むので、割れ感受性が低く、耐熱、耐食性に優れます。 炭素鋼等の母材希釈を受ける溶接に適します。
通常価格(税別) :
8,044円~
一部当日出荷可能
ステンレス鋼用被覆棒 NC-38
18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)の溶接 適量の笛ライトを含み割れ感受性が低く、溶接性に優れます。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。 耐食性および機械的性質に優れます。
通常価格(税別) :
6,635円~
一部当日出荷可能
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52【1~4個入り】
0
490MPa級鋼用低水素棒の代表銘柄です。
【特長】
・最も代表的な低水素棒です。
・X線性能、機械的性質に優れ、広く愛用されています。
・作業性はアークの集中性、スラグ剥離性、ビード外観などが良好です。
【主な用途】
・造船
・橋梁
・建築
・圧力容器
もっと読む通常価格(税別) :
5,452円~
一部当日出荷可能
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308
0
WEL TIG 308 はオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、ステンレス鋼建築構造物も含めて一般的に用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好です。
通常価格(税別) :
18,331円~
一部当日出荷可能