アンカー ボルト m16 ss400通販・販売特集
アンカー ボルト m16 ss400の特集ページです。
アンカーブラケット(SS400)やオールアンカー C/SCなどアンカー ボルト m16 ss400に関する商品を探せます。
オールアンカー C/SC
0
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で確認可能。
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけは必要最小限。
・取付物の上から直接施工可能。
・建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに最適。
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)、スチール
・ねじ径:M6、M8、M10、M12、M16、M20
もっと読むボルトアンカー(BAタイプ)
【ブランド】SUNCO
【材質】
鉄、ステンレス
スリーブを専用の打込棒で叩いて施工するタイプのアンカーボルト。
【特長】
・アンカーを引抜く方向の力で、余計に拡張する力が働き、より安定した強度を発揮
・雄ネジができるアンカー
・呼び:M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20・M22・M24・W1/2・W3/8
・材質詳細:CH12AH/SWCH10R・SUS304相当
・表面処理:生地・ユニクロメッキ・三価ホワイト・溶融亜鉛メッキ
【用途】
・看板取り付け・配電盤取り付け・フェンス取り付け・防災設備取り付け・ブラケット固定
・中央分離帯防護柵・防音壁・標識設置・落下防止柵取り付け・その他用途多彩
もっと読むヒジカタボルト
【ブランド】泰生工業
【ねじの呼び】
M8,M10,M14,M16
【材質】
スチール
打込み不要です。切断などの危険な作業も不要です。撤去後はコンクリート上面に何も残らず、そのままで現状復帰できます。
【特長】
・ボルトを回すだけの簡単施工
・電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮
・締付後寸切りボルトへ変更可能
・緩みが生じても、増し締めを行う事により引抜耐荷重がUP
・ボルトを回せば取外し可能(撤去時に設置面から飛出たアンカーを切り落とす手間が不要)
・撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
・環境にやさしいメッキを採用
【用途】
・コンクリート用アンカーボルト
もっと読むTボルト2303 小頭
0
【形状】四角。
【材質】スチール。
【表面処理】生地。
【ねじ山種類】メートル並目。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/14/16/20/24/30/36。
【長さL(mm)】25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/600。
【幅(mm)】6/8/10/12/14/16/18/20/22/28/36/42。
もっと読むM6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)
0
【商品仕様】
・セット内容…アンカー(各4本):M6(EA945BC-61)・M8(EA945BC-81)・M10(EA945BC-101)・M12(EA945BC-121)、下穴用ドリル(各1本):6.4mm・8.5mm・10.5mm・12.7mm
・材質…ステンレス
・芯棒打ち込み式
・JAN:4548745820676
【用途
・ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事など
もっと読む通常価格(税別) :
17,700円
一部当日出荷可能