アンカー ケーブル通販・販売特集
アンカー ケーブルの特集ページです。
タイアンカー(TA1・TA2タイプ)【100~1,000個入り】やアンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード【100個入り】などアンカー ケーブルに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
タイアンカー(TA1・TA2タイプ)【100~1,000個入り】
束線に対して平行または垂直に使用するねじ止めタイプのケーブルタイ固定具。
【特長】
・ネジの取り付け溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます
【用途】
・ネジ止めで束線の固定をする配線用に最適
もっと読む- CAD:
- 2D
因幡電工 ケーブル支持具
0
【特長】
・ケーブルを傷めない樹脂製です。
・全ねじボルト(W3/8)にもスーパーロックにも取り付け可能です。
【用途】
・ケーブル支持具。
【商品仕様】
・適合ケーブル:丸型 φ10以下/平型(2芯)8.6×14.5以下/(3芯)7.6×17.0以下
・適合ケーブル:丸型 φ10以下/平型(2芯)8.6×14.5以下/(3芯)7.6×17.0以下
・取り付け対象:スーパーロック/全ネジボルト(W3/8)
・JANコード:4518301059321
・トラスココード:786-9061
・質量:6g
【材質/仕上】
・PP
もっと読むアンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】
0
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。
【特長】
・ビス止めタイプです。
・金属検出器に反応するため、食品・医薬品製造現場での異物混入対策に効果的です。
・メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具アンカーマウントです。
・縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
【用途】
・配線の固定。
・食品製造・医薬品製造・その他金属・X線検出が必要な現場での利用可能。
もっと読む吊りボルト用ケーブル支持具【10~20個入り】
0
吊りボルト用ケーブル支持具
【特長】
・ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
・材質:ポリプロピレン。
・HTC1-W3:自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
・HT45-W3:ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
もっと読む安全柵用配線ラック セット
0
【特長】
・ロボット等の配線を収納し安全柵に取りまとめることが可能な商品です
・収納幅が100mmあり、配線ダクト、カバーに収まらないケーブルの格納に便利です
・長さを50mm単位で指定可能です
・横置きの場合、Nシリーズ安全柵にもご使用いただけます
もっと読む- CAD:
- 3D
ドライブセットアンカー【1~200個入り】
0
【ブランド】日本ドライブイット
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
【材質】
ステンレス、鉄
【表面処理】なし クロメートメッキ 溶融亜鉛メッキ
【特長】
・耐振性が高く強力なおねじアンカー
もっと読む安全柵 ロボフェンス アンカーベース
安全柵ロボフェンス用の連結用部品アンカーベース。
【特長】
・安全柵ロボフェンスの組み立ての際に必要。
・長穴加工しているため、範囲内での高さ調整も可能。
安全柵用配線ラック 単品
0
【特徴】
・ロボット等の大型配線の収納が可能です。
・幅が100mmあり、配線ダクト、ケーブルカバーに収まらないケーブルの格納に便利です。
・長さを50mm単位で指定可能なため現場での寸法合わせの手間を削減します。
- CAD:
- 3D