アルミ角ジョイント通販・販売特集
アルミ角ジョイントの特集ページです。
汎用アルミフレーム 角パイプやアルミフレーム 15mm角アルミフレームなどアルミ角ジョイントに関する商品を探せます。
アルミ 等辺角パイプ
【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります
グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ
「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」
GFシリーズの標準フレーム。
【特長】
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・4ヶ所に突起のついた形状。
・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
【用途】
・どこでも使える万能フレーム。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
プレート取付ジョイント
0
【特長】
・アルミパイプフレームへプレートを取り付ける際に、使用できます
・アルミパイプフレームへの取付は、後付け可能です
- CAD:
- 3D
GFJマルチコネクタインナー型
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
【特長】
・見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています
・耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです(GFJ-256G)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ 不等辺角パイプ
【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります