アルミ合板通販・販売特集
アルミ合板の特集ページです。
カバーパネル -複合板-や3.0mm アルミ複合板などアルミ合板に関する商品を探せます。
3.0mm アルミ複合板
【特長】
・アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
・加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています
・アルミ素材に耐候性焼付け塗装を施してあるので、耐候性、 耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています
・商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
もっと読む通常価格(税別) :
5,420円~
一部当日出荷可能
カバーパネル -板金-
【商品ページをリニューアルしました!】スチールパネル・ステンレスパネル・アルミパネルの3材質から選定いただけます。
追加工にてコーナー加工や面取り、曲げ加工にも対応しています。アルミ・ステンレスパネル形状選定タイプはこちらをご確認下さい。 もっと読む- CAD:
- 3D
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミプレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
【特長】・A5052Pプレートの規格寸法品。【仕上げ方法】側面フライス (4F)
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
・中程度の強度を持った代表的なアルミニウム合金(A5052)で、耐食性、成形性及び溶接性が良いです。
・船舶、車輛、建築用材、等に適しております。
・板厚 5~40mm。
・幅 50~500mm。
・長さ 100~500mmがございます。
もっと読む