アルミラミネート 袋通販・販売特集
アルミラミネート 袋の特集ページです。
チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ【300~3,500個入り】や酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋などアルミラミネート 袋に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ【300~3,500個入り】
0
【特長】
・「ラミジップ」アルミタイプの大型スタンドパックです
・重量が軽く嵩が張る内容物にお使いください
・安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです
・底はマチ付です(60mm+60mm)
もっと読む酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋
0
【特長】
・長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
・高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。
・遮光性が高く、酸素や水分の透過を防ぎます。
【用途】
・金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。
【材質】
・セラミック蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)
・アルミ箔
・ポリエチレン(PE)
もっと読むアルミラミジップ
0
【特長】
・内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです
【仕様】
・材質:PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)
・物性:透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
・底開きタイプ
もっと読むアルミニウムバッグ
0
【特長】
・他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
・5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
・遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
ラミジップ 簡単開封スタンドタイプ(アルミ)
0
ラミジップスタンドタイプ、易カット(アルミ)タイプ。
【特長】
・易カットミシン目加工は手で簡単に開封する事が可能。
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮するポリ袋。
・ハの字ミシン目加工によりノッチ部分から手での開封が容易に可能。
・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。
・開封後も切り口はRになる。
【用途】
・ガスバリア性、防湿性、遮光性があり乾燥水産加工品、健康食品、医薬品など幅広い用途で利用可能。
・食品パックや小分けの包装などに最適。
もっと読むラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋【50個入り】
スタンドタイプのチャック付きラミネートポリ袋。
【特長】
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮。
・防湿性と遮光性に優れ、アルミ箔を使用しており高いバリア性がある。
・何回でも開閉が可能。
・4つの角は、全て完全Rカットタイプ。
・安全で安心な日本製で、食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合商品。
【用途】
・食品・健康食品、薬品・医療品、日用雑貨品、文房具、工業部品の包装など、幅広い分野で利用可能。
・ペットフード、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、農産加工品、食品パックや小分けの包装など。
もっと読む