アルミハニカムパネル通販・販売特集
アルミハニカムパネルの特集ページです。
アルミフリープレート A5052Pやカバーパネル -板金-などアルミハニカムパネルに関する商品を探せます。
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
カバーパネル -板金-
【商品ページをリニューアルしました!】スチールパネル・ステンレスパネル・アルミパネルの3材質から選定いただけます。
追加工にてコーナー加工や面取り、曲げ加工にも対応しています。アルミ・ステンレスパネル形状選定タイプはこちらをご確認下さい。 もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
・中程度の強度を持った代表的なアルミニウム合金(A5052)で、耐食性、成形性及び溶接性が良いです。
・船舶、車輛、建築用材、等に適しております。
・板厚 5~40mm。
・幅 50~500mm。
・長さ 100~500mmがございます。
もっと読むメッシュ切断品
ろ過、ふるい、空気清浄などに使えるフレーム付のステンレスメッシュ。材質:SUS304・SUS316
- CAD:
- 3D
薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)
実験用スペースとコストダウンを図った光学定盤。
【特長】
・既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験用のスペースが確保できる光学定盤。
・定盤の厚みはサイズに関わらず、全てt=50mmとなり、非常に薄型。
・クリーンルーム仕様も対応可能。
・25mmマトリクスM6タップ加工、定盤厚さ50mmを標準。
・定盤サイズ400×500(mm)のブレッドボードタイプ。
・2400×1200(mm)の大きなサイズまで数多く取り揃え。
【用途】
・光学実験。
・干渉計などの光学測定。
【納品に関する注意事項】
サイズごとに納品形態が異なります。
J09N-0405/0506/0906:
混載便車上渡し(段ボール梱包)で納品します。荷下ろしよりお客様に行っていただきます(荷下ろしのサポートはありません)。
J09N-0909/1007:
JITBOX チャーター便で納品します。
トラックからの荷下ろし及びカートの引き取りを行いますが、設置場所への移動並びに、カートからの荷下ろしはお客様に行っていただきます。カートは運送業者へ返却を、商品固定に使用しているパレットはお客様にて処分となりますのでご了承ください。
もっと読む- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
78,927円~
一部当日出荷可能
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)
【特長】
・コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです
・6サイズ追加し全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です
【用途】
・測定器、産業用ファンレスPC、ネットワーク、通信機器、コントローラー等のケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,716円~
一部当日出荷可能
光学定盤(アルミハニカム構造)
【特長】
・アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。
・定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。
・着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です。
【用途】
・光学顕微鏡、粗さ計、各種計測機、秤量機器、各種光学実験に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D