TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m
0
【特長】
・ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。
・アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。
・ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。
・ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
【用途】
・各種配管、機器による火傷防止用。
・一般断熱、保温用。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚さ(mm):1.5
・粘着性なし(針金などで留めてください)
・使用温度範囲:ガラス面約550℃、アルミ面約200℃まで
・平織り
・JANコード:4989999514698
・トラスココード:859-7297
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ガラス繊維
・アルミ蒸着フィルム
もっと読む